Ventouse B75 HNBR, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille, 0108174

0108174

article n° 0108174

  • Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire. L'action des soufflets permet de manutentionner des objets dont l'état de surface et la hauteur peuvent être différents, comme par exemple le carton ondulé.
  • Permettent la séparation de pièces minces.
  • Autorisent uniquement la manutention d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 40 mm
Movement, vertical max. 24 mm
Application Manutention du verre, Ventouse hautes/basses temp. (plasturgie), Sans trace, Pièces plastiques moulées par injection, Tôle sèche
Matériaux HNBR
Modèle de ventouse B
Forme Soufflets
Volume 110 cm³
Masse 118 g
Fixation
Tailles des fixations 1/8"
Genre de la fixation Femelle
Type de fixation Filetage NPSF
Options de fixation Filtre maille
Dimensions
Hauteur 50,3 mm
Diamètre extérieur 78 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
20 -kPa 74 N 62,4 N
60 -kPa 167 N 122,4 N
90 -kPa 226 N 154,1 N
Matériaux
HNBR 75° Shore A
Couleur Blue/grey
Dureté 75 °Shore A
Température -30 – 140 °C
Résistance des matériaux
HNBR 75° Shore A
Alcool ++
Acides concentrés +
Éthanol N/A
Hydrolyse ++
Méthanol N/A
Huiles +++
Oxydation +++
Pétrole +++
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
Fixation 75, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille 0100548
Ventouse B75 HNBR 3150107T

Accessoires / Pièces détachées
article n°
Racor 1/4" NPT hembra Al con filtro de red & conexión 10-32 0127821
Fixation 1/8" NPSF fem. AI, avec filtre maille 0127819
Fixation 75, 3/8" NPSF fem., avec filtre maille 0100553
Fixation 75, G1/2" fem., avec filtre maille 0100555
Fixation 75, G3/8" fem., avec filtre maille 0100551
Fixation G1/2" fem. AI, avec filtre maille 0127820
Suction cup B75 HNBR with washer 3150034T
Ventouse B75 Nitrile-PVC 3150107P
Suction cup B75 Nitrile-PVC with washer 3150034P
Ventouse B75 Silicone 3150107S
Suction cup B75 Silicone with washer 3150034S
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
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Piab AB © 2018 Mentions légales

    Suivez-nous

    Contactez-nous