Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouse B110-2 Nitrile-PVC avec filtre, G3/8" fem., avec filtre maille, 0101902

0101902

article n° 0101902

  • Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire. L'action des soufflets permet de manutentionner des objets dont l'état de surface et la hauteur peuvent être différents, comme par exemple le carton ondulé.
  • Permettent la séparation de pièces minces.
  • Autorisent uniquement la manutention d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 60 mm
Movement, vertical max. 35 mm
Application Pièces plastiques moulées par injection, Tôle sèche
Matériaux Nitrile-PVC (NPV)
Modèle de ventouse B
Forme Soufflets
Volume 310 cm³
Masse 120 g
Fixation
Tailles des fixations 3/8"
Genre de la fixation Femelle
Type de fixation Filetage Gaz
Options de fixation Filtre maille
Dimensions
Hauteur 70,6 mm
Diamètre extérieur 115 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire
20 -kPa 137 N
60 -kPa 343 N
90 -kPa 461 N
Matériaux
Nitrile-PVC (NPV)
Couleur Noir
Dureté 50 °Shore A
Température 0 – 90 °C
Résistance des matériaux
Nitrile-PVC (NPV)
Alcool ++
Acides concentrés +
Éthanol N/A
Hydrolyse ++
Méthanol N/A
Huiles +++
Oxydation ++
Pétrole +++
Résistance à l’usure +++
Climat & ozone ++

Schémas dimensionnels

Veuillez vous connecter ou Inscription pour voir les schémas dimensionnels

pièces détachées
article n°
Ventouse B110-2 Nitrile-PVC avec filtre 0101944
Fixation 110 G3/8" fem., avec filtre maille 0100557

Accessoires / Pièces détachées
article n°
Ventouse B110-2 Silicone avec filtre 0101945
Suction cup B110-2 Silicone 3250097S
Suction cup B110-2 Nitrile-PVC 3250097P
Fixation G1/2" fem. AI, avec filtre maille 3250007
Fixation 110, G1/2" fem., avec filtre maille 0100561
Fixation 110, 3/8" NPSF fem., avec filtre maille 0100559
Filtre D=118, 10 pcs, pour B110-2 0201150
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
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Suivez-nous

    Contactez-nous