Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Guide de sélection pour Ventouses
Métrique   Impérial

Ventouses configurables piGRIP®

Des milliers de ventouses pour booster votre machine. La piGRIP® est un concept de ventouses configurables unique au monde dont chaque partie est optimisée séparément pour la préhension, le levage et la compensation de hauteur. Un grand choix d’inserts de fixation est proposé pour monter les ventouses aussi bien sur des machines neuves que pour remplacer des ventouses en place. Les inserts existent en versions à visser ou à emmancher. Les piGRIP® disposent de soufflets à 1-, 3- et 6-plis fermes et stables pour s'adapter aux vitesses des machines plus rapides, avec une épaisseur très fine pour se comprimer plus vite en utilisant moins de force et d'énergie. Sans oublier la rigidité du matériau employé qui augmente la capacité de levage de 30 à 50% comparativement à des ventouses traditionnelles similaires. Un disque filtrant au micron à l'intérieur des soufflets permet de filtrer la poussière et les particules, et d'augmenter la fiabilité du système. Un filtre maille est également proposé dans l'insert de fixation. Excellent grip sur pratiquement tous les types de surface en choisissant la lèvre la mieux adaptée à l'application, depuis des lèvres standard de 60° shore à des lèvres extrêmement souples et fines de 30° shore, en passant par des lèvres sacs faites sur mesure pour manutentionner des sacs et des pochons, et même des lèvres en mousse pour des objets difficiles à prendre avec des ventouses classiques.


Suivez-nous

Contactez-nous