Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouse F50MF Polyuréthane thermo-élast., G1/4" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit, 0101793

0101793

article n° 0101793

  • Ventouses en TPU, matériau ne laissant pas de traces sur l'objet manipulé
  • Conviennent pour les surfaces planes
  • Bonne stabilité et faible jeu d'écrasementRecommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 95 mm
Movement, vertical max. 2,2 mm
Application Sans trace
Débit de fuite maximum 0,16 Nl/s
Matériaux Polyuréthane thermoplastique (TPE-U)
Modèle de ventouse F-MF
Forme Plate
Valve restriction 1 mm
Volume 10 cm³
Masse 10 g
Fixation
Tailles des fixations 1/4"
Genre de la fixation Mâle
Type de fixation Filetage Gaz
Options de fixation Limiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille
Dimensions
Hauteur 32,5 mm
Diamètre extérieur 53 mm
Diamètre extérieur, en action 54,6 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
20 -kPa 24,5 N 31 N
60 -kPa 92 N 82 N
90 -kPa 141 N 107 N
Matériaux
Polyuréthane thermoplastique (TPE-U)
Couleur Blanc transparent
Dureté 81 °Shore A
Température -20 – 80 °C
Résistance des matériaux
Polyuréthane thermoplastique (TPE-U)
Alcool ++
Acides concentrés -
Éthanol N/A
Hydrolyse -
Méthanol N/A
Huiles +++
Oxydation ++
Pétrole -
Résistance à l’usure +++
Climat & ozone +++
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
Ventouse F50MF Polyuréthane thermo-élastique 0101143
Fixation G1/4" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit 3251013

Accessoires / Pièces détachées
article n°
Fixation G3/8" mâle, 50, avec filtre maille et limiteur de débit 3251015
Fixation G3/8" mâle, 50, avec filtre maille 3250087
Fixation G1/4" mâle, 50, avec filtre maille 3250092
Fixation 5x1/8" NPSF fem., 50, avec limiteur de débit 3251017
Fixation 5x1/8" NPSF fem., 50 0100262
Fixation 3/8" NPT mâle, avec filtre maille 3250090
Fixation 3/8" NPT mâle, avec limiteur de debit 3251016
Fixation 1/8" NPSF fem., 50, avec filtre maille 0101154
Fixation 1/8" NPSF fem., 50, avec limiteur de débit 3251012
Fixation 1/8" NPSF fem., 50, PA 3150198
Fixation 1/8" NPSF fem., 50 3250017
Fixation 1/4" NPT mâle, avec filtre maille 3250094
Fixation 1/4" NPT mâle, avec limiteur de debit 3251014
Support
Fichier CAD
Veuillez utiliser un ordinateur de bureau pour télécharger les fichiers CAD.
Fiches techniques
Manuels (1)
Brochures (1)
Certificats (2)
Livres blancs (1)
Formation (4)
    • Ventouses

      • Comment connaitre la force de levage nécessaire ?
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Suivez-nous

    Contactez-nous