Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Guide de sélection pour Ventouses
Métrique   Impérial

F40-2

F40-2
  • Conviennent pour les surfaces planes
  • Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement
  • Recommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact
  • Des butées situées sous la jupe de la ventouse permettent de limiter la déformation des objets manipulés et d'accroître la friction

article


Description article
0101135 Ventouse F40-2 Nitrile-PVC
article n°: 0101135
0101136 Ventouse F40-2 Silicone
article n°: 0101136
0101548 Ventouse F40-2 Silicone, G1/4" mâle, avec filtre maille
article n°: 0101548
0101550 Ventouse F40-2 Silicone, G3/8" mâle, avec filtre maille
article n°: 0101550
0101552 Ventouse F40-2 Silicone, 5x1/8" NPSF fem.
article n°: 0101552
0101553 Ventouse F40-2 Silicone, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille
article n°: 0101553
0101554 Ventouse F40-2 Silicone, 1/8" NPSF fem., avec limiteur de débit
article n°: 0101554
0101567 Ventouse F40-2 Nitrile-PVC, G1/4" mâle, avec filtre maille
article n°: 0101567
0101569 Ventouse F40-2 Nitrile-PVC, G3/8" mâle, avec filtre maille
article n°: 0101569
0101571 Ventouse F40-2 Nitrile-PVC, 5x1/8" NPSF fem.
article n°: 0101571
0101572 Ventouse F40-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille
article n°: 0101572
0101573 Ventouse F40-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF fem., avec limiteur de débit
article n°: 0101573
0101574 Ventouse F40-2 Nitrile-PVC, G1/4" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
article n°: 0101574
0101576 Ventouse F40-2 Nitrile-PVC, G3/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
article n°: 0101576
0109847 Ventouse F40-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF fem., PA
article n°: 0109847
0110345 Ventouse F40-2 Silicone, 1/8" NPSF fem., PA
article n°: 0110345
3150050P Ventouse F40-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF fem., avec clapet
article n°: 3150050P

Suivez-nous

Contactez-nous