Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouse F30-2 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., avec clapet, 3250039

3250039

article n° 3250039

  • Conviennent pour les surfaces planes
  • Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement
  • Recommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact
  • Des butées situées sous la jupe de la ventouse permettent de limiter la déformation des objets manipulés et d'accroître la friction
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 25 mm
Movement, vertical max. 1,4 mm
Application Tôle sèche
Matériaux Chloroprène (CR)
Modèle de ventouse F
Forme Plate
Volume 2 cm³
Masse 2,2 g
Fixation
Tailles des fixations 1/8", M5
Genre de la fixation Femelle/Mâle
Type de fixation Filetage Gaz, Filetage Métrique
Options de fixation Clapet
Dimensions
Hauteur 18,6 mm
Diamètre extérieur 32 mm
Diamètre extérieur, en action 32,6 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
20 -kPa 12 N 11 N
60 -kPa 25 N 16 N
90 -kPa 31 N 20 N
Matériaux
Chloroprène (CR)
Couleur Noir
Dureté 50 °Shore A
Température -40 – 110 °C
Résistance des matériaux
Chloroprène (CR)
Alcool ++
Acides concentrés -
Éthanol N/A
Hydrolyse ++
Méthanol N/A
Huiles +
Oxydation ++
Pétrole +
Résistance à l’usure +++
Climat & ozone ++

Schémas dimensionnels

Veuillez vous connecter ou Inscription pour voir les schémas dimensionnels

Les valeurs indiquées sur la fiche technique ont été mesurées à :
Température ambiante (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Atmosphère standard (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Humidité relative 0-100%
Qualité de l'air comprimé DIN ISO 8573-1 class 4
pièces détachées
article n°
Ventouse F30-2 Chloroprène 0101133
Fixation G1/8" mâle/M5 fem., avec clapet 0101155

Accessoires / Pièces détachées
article n°
Ventouse F30-2 Chloroprène, pour fixation avec clapet 3150239
Suction cup F30-2 Silicone, for fitting with cone valve 3150239S
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
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Suivez-nous

    Contactez-nous