Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouse F40-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF fem., PA, 0109847

0109847

article n° 0109847

  • Conviennent pour les surfaces planes
  • Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement
  • Recommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact
  • Des butées situées sous la jupe de la ventouse permettent de limiter la déformation des objets manipulés et d'accroître la friction
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 52 mm
Movement, vertical max. 1,8 mm
Application Tôle sèche
Matériaux Nitrile-PVC (NPV)
Modèle de ventouse F
Forme Plate
Volume 4,8 cm³
Masse 5,5 g
Fixation
Tailles des fixations 1/8"
Genre de la fixation Femelle
Type de fixation Filetage NPSF
Options de fixation Aucun
Dimensions
Hauteur 21 mm
Diamètre extérieur 42 mm
Diamètre extérieur, en action 43,7 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
20 -kPa 20 N 15 N
60 -kPa 40 N 25 N
90 -kPa 50 N 30 N
Matériaux
Nitrile-PVC (NPV)
Couleur Noir
Dureté 50 °Shore A
Température 0 – 90 °C
Résistance des matériaux
Nitrile-PVC (NPV)
Alcool ++
Acides concentrés +
Éthanol N/A
Hydrolyse ++
Méthanol N/A
Huiles +++
Oxydation ++
Pétrole +++
Résistance à l’usure +++
Climat & ozone ++

Schémas dimensionnels

Veuillez vous connecter ou Inscription pour voir les schémas dimensionnels

pièces détachées
article n°
Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, PA 3150197
Ventouse F40-2 Nitrile-PVC 0101135

Accessoires / Pièces détachées
article n°
Fixation 1/4" NPT mâle, avec limiteur de debit 3251008
Fixation 1/4" NPT male, avec filtre maille 3250093
Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40 3250005
Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, avec clapet 0101156
Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, avec limiteur de débit 3251006
Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, avec filtre maille 0101153
Fixation 3/8" NPT mâle, avec limiteur de debit 3251010
Fixation 3/8" NPT mâle, avec filtre maille 3250089
Fixation 5x1/8" NPSF fem., 30–40 0100261
Fixation 5x1/8" NPSF fem., 30–40, avec limiteur de débit 3251011
Fixation G1/4" mâle, 30–40, avec filtre maille 3250091
Fixation G1/4" mâle, 30–40, avec filtre maille et limiteur de débit 3251007
Fixation G3/8" mâle, 30–40, avec filtre maille et limiteur de débit 3251009
Fixation G3/8" mâle, 30–40, avec filtre maille 3250086
Ventouse F40-2 Silicone 0101136
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
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    Suivez-nous

    Contactez-nous