Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouse F110 HNBR, G1/2" fem., avec filtre maille, 0108190

0108190

article n° 0108190

  • Conviennent pour les surfaces planes
  • Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement
  • Recommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact
  • Des butées situées sous la jupe de la ventouse permettent de limiter la déformation des objets manipulés et d'accroître la friction
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 250 mm
Movement, vertical max. 4 mm
Application Manutention du verre, Ventouse hautes/basses temp. (plasturgie), Sans trace, Pièces plastiques moulées par injection, Tôle sèche
Matériaux HNBR
Modèle de ventouse F
Forme Plate
Volume 70 cm³
Masse 66 g
Fixation
Tailles des fixations 1/2"
Genre de la fixation Femelle
Type de fixation Filetage Gaz
Options de fixation Filtre maille
Dimensions
Hauteur 36,2 mm
Diamètre extérieur 112 mm
Diamètre extérieur, en action 115,3 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
20 -kPa 140 N 140 N
60 -kPa 420 N 250 N
90 -kPa 560 N 300 N
Matériaux
HNBR 75° Shore A
Couleur Blue/grey
Dureté 75 °Shore A
Température -30 – 140 °C
Résistance des matériaux
HNBR 75° Shore A
Alcool ++
Acides concentrés +
Éthanol N/A
Hydrolyse ++
Méthanol N/A
Huiles +++
Oxydation +++
Pétrole +++
Résistance à l’usure +++
Climat & ozone +++

Schémas dimensionnels

Veuillez vous connecter ou Inscription pour voir les schémas dimensionnels

Les valeurs indiquées sur la fiche technique ont été mesurées à :
Température ambiante (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Atmosphère standard (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Humidité relative 0-100%
Qualité de l'air comprimé DIN ISO 8573-1 class 4
pièces détachées
article n°
Ventouse F110 HNBR 3150132T
Fixation 110, G1/2" fem., avec filtre maille 0100561

Accessoires / Pièces détachées
article n°
Suction cup F110 Nitrile-PVC with washer 3150038P
Suction cup F110 Silicone with washer 3150038S
Suction cup F110 HNBR with washer 3150038T
Ventouse F110 Nitrile-PVC 3150132P
Ventouse F110 Silicone 3150132S
Fixation 110 G3/8" fem., avec filtre maille 0100557
Fixation 110, 3/8" NPSF fem., avec filtre maille 0100559
Fixation 110, G1/2" fem., avec clapet 0100563
Fixation G1/2" fem. AI, avec filtre maille 3250007
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
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Suivez-nous

    Contactez-nous