Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouse BL40-2 Silicone, 1/8" NPSF fem., PA, 0110341

0110341

article n° 0110341

  • Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire
  • Permettent la séparation de pièces minces
  • Ne conviennent pas lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 11 mm
Movement, vertical max. 33 mm
Application Manutention de sacs
Matériaux Silicone (SIL)
Modèle de ventouse BL-2
Forme Multi-soufflets
Volume 27 cm³
Masse 10 g
Fixation
Tailles des fixations 1/8"
Genre de la fixation Femelle
Type de fixation Filetage NPSF
Options de fixation Aucun
Dimensions
Hauteur 50,4 mm
Diamètre extérieur 40 mm
Performances - forces de levage,
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
20 -kPa 1,1 N 8,9 N
60 -kPa 2,2 N 27,5 N
Performances - forces de levage, reinforcement ring
Force de levage perpendiculaire
20 -kPa 11 N
60 -kPa 22 N
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
Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, PA 3150197
Ventouse BL40-2 Silicone 0101120

Accessoires / Pièces détachées
article n°
Fixation 1/4" NPT mâle, avec limiteur de debit 3251008
Fixation 1/4" NPT male, avec filtre maille 3250093
Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40 3250005
Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, avec limiteur de débit 3251006
Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, avec filtre maille 0101153
Fixation 3/8" NPT mâle, avec limiteur de debit 3251010
Fixation 3/8" NPT mâle, avec filtre maille 3250089
Fixation 5x1/8" NPSF fem., 30–40 0100261
Fixation 5x1/8" NPSF fem., 30–40, avec limiteur de débit 3251011
Fixation G1/4" mâle, 30–40, avec filtre maille 3250091
Fixation G1/4" mâle, 30–40, avec filtre maille et limiteur de débit 3251007
Fixation G1/8" male, 40, avec filtre maille 0200714
Fixation G3/8" mâle, 30–40, avec filtre maille et limiteur de débit 3251009
Fixation G3/8" mâle, 30–40, avec filtre maille 3250086
Ventouse BL40-2 Chloroprène 0101119
Reinforcement ring 40-2 3150073
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
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    Suivez-nous

    Contactez-nous