Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Guide de sélection pour Ventouses
Métrique   Impérial

Ventouse hautes/basses temp. (plasturgie)

Ces ventouses peuvent être utilisées dans une large plage de températures et sont particulièrement résistantes à l'usure. Elles ne laissent pas de trace et résistent à l'huile.


teaser_pigrip_configurable
Ventouses configurables piGRIP®
La piGRIP® est un concept de ventouses configurables unique au monde dont chaque partie est optimisée séparément pour la préhension, le levage et la compensation de hauteur. Un grand choix d’inserts de fixation est proposé pour monter les ventouses aussi bien sur des machines neuves que pour remplacer des ventouses en place. Les inserts existent en versions à visser ou à emmancher. 
teaser_B_HNBR
B - 1½ Soufflets HNBR (5–110 mm)
Plusieurs ventouses à 1½ soufflets, placées sur un même appareil de levage, sont capables de saisir des objets ayant des hauteurs et des formes variables. Les soufflets autorisent un léger mouvement de levage permettant la séparation des pièces minces.
teaser_hnbr
F - Plates HNBR (50–110 mm)
Conviennent pour les surfaces planes comme le carton, les plaques de métal ou de verre, et les matériaux poreux. Les butées empêchent la déformation des objets manipulés en leur évitant d'être aspirés dans les ventouses. Les ventouses sont très stables avec un jeu d'écrasement très faible. Conviennent également quand la force de levage est parallèle à la surface grâce aux butées qui renforcent la friction.
teaser_U_HNBR
U - Universelles HNBR (10–20 mm)
Pour la manutention d'objets à la surface plate ou légèrement bombée.

Suivez-nous

Contactez-nous