Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Guide de sélection pour Ventouses
Métrique   Impérial

Matériaux pour le contact avec des aliments (FDA & EU), détectables

Une gamme très large de ventouses pour prise directe sur des denrées alimentaires. Le matériau est approuvé par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600) et répond la réglementation EU 1935/2004. Toutes les ventouses sont bleues et détectables, ainsi tout morceau de ventouses pouvant se perdre peut être facilement repéré par des caméras de vision ou des détecteurs de métaux. Les fixations des ventouses sont également détectables et proposées en acier inoxydable (316L) anti-acide ou en matière plastique de qualité alimentaire. Les ventouses et les fixations sont toutes de conception hygiénique conformément aux normes alimentaires pour faciliter leur nettoyage. Les ventouses ont une forme en "entonnoir" avec une lèvre très fine, mais, avec un corps/soufflet plus ferme. Cela leur confère une excellente prise sur les denrées alimentaires à la surface irrégulière.


BBL-group_small
B-BL - Boulangerie, Multi-soufflets, détectables (30-60 mm)
Ventouses en matériaux pour le contact avec des aliments (FCM) adaptées à la manutention du pain et de pâtisseries.
FBX-group_small
F-BX - Alimentaires, 2½ Soufflets, détectables (10-35 mm)
Les ventouses 2½ soufflets F-BX en matériaux pour le contact avec des aliments (FCM) ont une forme en "entonnoir" avec une lèvre très fine, mais, avec un corps/soufflet plus ferme.
group-blue-small
F-OB - Alimentaires, Oblongues à Soufflet, détectables (10x30–30x60 mm)
Les petites ventouses oblongues à soufflet en matériau pour le contact avec des aliments (FCM) sont adaptées à la manutention de produits emballés longs et étroits quand une force de levage importante est demandée.
PD-group_small
P-D - Pralines et confiseries, Profondes, détectables (27-36 mm)
Les ventouses profondes en matériaux pour contact avec les aliments (FCM) sont adaptées à la manutention de pralines et de confiseries comme les bonbons en chocolat.

Piab AB © 2018 Privacy notice

Suivez-nous

Contactez-nous