Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Fixation à ressort G1/2" renforcé, 0114291

9809

article n° 0114291

L'image peut différer du produit réel.
  • Compensent les différences de hauteurs entre plusieurs ventouses montées sur une même main de préhension.
  • L'utilisation de fixations à ressort offrent une plus grande tolérance de positionnement dans l'axe vertical.
  • Les fixations à ressort permettent l'absorption des chocs.
  • La fixation à ressort G1/2" renforcée est identique à la fixation à ressort G1/2" standard à part que le ressort est plus raide.  Convient par ex. aux applications d'auto-racking.
Métrique   Impérial
Généralités
Matériaux Steel
Temperature -20 – 90 °C
Masse 196 g
Caractéristiques mécaniques
Plage d’action/Course 15 mm
Charge verticale max 490 N
Raideur 3 N/mm
Spring force 90 – 150 N

Schémas dimensionnels

Veuillez vous connecter ou Inscription pour voir les schémas dimensionnels


Accessoires / Pièces détachées
article n°
Adaptateur mâle-femelle G1/2” 3107757
Support
Fichier CAD
Veuillez utiliser un ordinateur de bureau pour télécharger les fichiers CAD.
Fiches techniques
Manuels (1)
Brochures (1)
Certificats (1)
Livres blancs (1)
Formation (4)
    • Ventouses

      • Comment connaitre la force de levage nécessaire ?
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Suivez-nous

    Contactez-nous