Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Fixation à ressort LC30, 0111552

22343

article n° 0111552

L'image peut différer du produit réel.
  • Conçue spécialement pour les systèmes de préhension VGS™, mais peut aussi être utilisée avec d'autres produits Piab.
  • Développée pour être utilisée sur des profilés standards.
  • Installation facile, offre la possibilité d'un ajustement précis et exact du positionnement de la ventouse.
  • Blocage anti-rotation pour se monter par exemple sur des ventouses oblongues. Peut être facilement débloquée.
  • Une fixation à ressort silencieuse et fiable grâce à la précontrainte du ressort et à des absorbeurs de chocs.
Métrique   Impérial
Généralités
Matériaux PUR, PA, POM, SS, Al, Nitrile (NBR)
Temperature 10 – 50 °C
Masse 220 g
Caractéristiques pneumatiques
Volume, interne 5 cm³
Caractéristiques mécaniques
Plage d’action/Course 30 mm
Réglable en hauteur 12 mm
Angle et position réglables 0-360 º
Charge verticale max 700 N
Spring force 5 – 42 N
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
Manuels (2)
Brochures (1)
Certificats (1)
Livres blancs (1)
Formation (4)
    • Ventouses

      • Comment connaitre la force de levage nécessaire ?
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Suivez-nous

    Contactez-nous