Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Adjustable gripper, 0212848

Adjustable-Gripper

article n° 0212848

  • Flexible and Adjustable gripper to perfectly match application needs.
  • Optimized design for high reliability and fast cycle times.
  • Re-configurable within 2 minutes.
  • Flexible and stepless adjustability in suction cup distance.
  • Integrated piSAVE® sense technology allowing for single and/or double picking.
  • Stepless angle adjustability of individual suction cups. Allows for maximum adaption to object surface variations.
  • The piGRIP® suction cup are excellent for lifting and handling difficult and heavy bags and pouches with e.g. liquids.
  • Bellow suction cups with excellent gripping performance on corrugated and porous or surface leaking objects such as cardboard, textured plastic parts and composite material (raw surface).
Métrique   Impérial
Généralités
Matériaux PA, SS, Al, Polyuréthane (PU)
Temperature 0 – 50 °C
Masse, max. 210 g

Schémas dimensionnels

Veuillez vous connecter ou Inscription pour voir les schémas dimensionnels


Accessoires / Pièces détachées
article n°
Ventouse B52XP Polyuréthane 30/60, G1/4" mâle 0205130
Ventouse BX35P Polyuréthane 30/60 avec filtre, G1/4" mâle, avec filtre maille 0114449
Support
Fichier CAD
Veuillez utiliser un ordinateur de bureau pour télécharger les fichiers CAD.
Fiches techniques
Brochures (2)
Livres blancs (1)
Vidéos Youtube (2)
Demande de devis

Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

Suivez-nous

Contactez-nous