Le piCOBOT® est un éjecteur à vide doté de commandes intégrées, de grands indicateurs d’état visuels et d’un affichage convivial. Disponible avec une interface électrique générique ainsi que plusieurs options pour le montage mécanique des plaques de dimensions conformes à la norme ISO 9409-1, permettant de le configurer pour travailler avec tout robot collaboratif et les petits robots industriels. Certifié par Universal Robots, il se monte directement sur le bras du robot UR (ISO-9409-1-50-M6). En alternative au montage d’une ventouse directement sur l’interface taraudée du piCOBOT®, un préhenseur haut de gamme réglable avec deux ventouses peut être fixé à l’unité piCOBOT®. Il est équipé d’un logiciel plug-in (URCaps) pour le terminal de programmation à main (teach pendant) qui le rend très facile à installer, à configurer et à démarrer.
Lire plus0
Différents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?