Überspringen

Auswahlhilfe
Artikel-Nr: 0241474 4 Varianten

Vakuumförderer piFLOW®am 100-SX-PNEU-0,5 l Ø23 BF SS

Die speziell für additive Fertigungsanwendungen entwickelten Piab-Förderer sind mit einem Gehäuse aus Edelstahl (ASTM 316L) und einer Drosselklappe ausgestattet. Diese Förderer haben eine Standard-TC-Kupplung für eine einfache Integration und sind so konstruiert, dass sie nur wenig Platz benötigen. Typische Anwendungen sind der Transfer von Metallpulver in oder aus einem Trichter oder einem Sieb, die Speisung eines 3D-Druckers oder die Rückführung von Material aus dem Überlaufbehälter.

Weiterlesen

Varianten

Show all (4)

Eigenschaften

Show all (11)