Bietet die Möglichkeit die C21 Fördererserie auf die Premium piFLOW®p Plattform zu bringen.
WeiterlesenSpeisedruck | Druckluftverbrauch | Vakuumfluss (Nl/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa) | Max. Vakuum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 20 | 64 | 42 | 30 | 19,2 | 12,8 | 6,4 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 24 | 73 | 46 | 35 | 22,4 | 13,6 | 9,9 | 5,6 | 2,9 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 28 | 77 | 48 | 42 | 27 | 14,4 | 9,6 | 8 | 5,6 | 0 | 0 | 75 |
Speisedruck | Druckluftverbrauch | Evakuierungszeit (s/l) um unterschiedliche Vakuumniveaus zu erreichen (-kPa) | Max. Vakuum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Für diese Aktivität ist ein Login erforderlich.
Bitte Login oder Registrieren, um alle Vorteile von piab.com nutzen zu können
Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?