Die KSG Baureihe wurde nun mit dem neuen Greifer komplettiert und ermöglicht die Handhabung von Beuteln mit verschiedenen Inhalten, unterschiedlichen Größen und aus unterschiedlichen Materialien und erfüllt so die Kundenbedürfnisse.
Die zuverlässigen KSG-Greifer passen sich den spezifischen Bedürfnissen der Kunden durch die speziellen Konfigurationsmöglichkeiten, die der Kunde direkt auf der Piab-Website auswählen kann, an. Bspw: die Abmessungen des Greifbereichs, der Vakuumerzeuger (intern oder extern), verschiedene Dichtungsringe sowie ein umfangreiches Zubehör.
Der KSG-Greifer ist jetzt in einer neuen, kleineren Größe mit 230 x 140 mm erhältlich. Unter den Optionen im KSG-Greiferprogramm ist nun ein neuer, blauer Naturkautschuk-Dichtring mit hervorragender Verschleißbeständigkeit verfügbar. Darüber hinaus kann der KSG jetzt mit bis zu 8 COAX®-Cartridges für eine höhere Leistung konfiguriert werden.
Mit unseren KSG-Greifern können Sie z.B. in der Lebensmittel-, Chemie-, Pharma-, Bau- und Konsumgüterindustrie Kunststoff- sowie Papiersäcke, gefüllt mit Pulvern, Granulaten oder lose bzw. flüssige Produkte sicher handhaben.
Wichtige Eigenschaften mit Mehrwert:
- Zubehörteile wie Vakuummeter und Manometer ermöglichen dem Kunden, den Greifer zu steuern bzw. zu überwachen und die Anlagenproduktivität zu erhöhen.
- Zahlreiche Greiferkonfigurationen und ein einstellbarer Metallanschlag im Inneren jedes Greifers sorgen für eine optimale Handhabung bei jedem Sack und jeder Anwendung.
- Sie haben die Wahl zwischen einem integrierten COAX®-Ejektor mit 2 bis 8 Cartridges oder einem externen Vakuumerzeuger, die beide ein optimiertes Handhabungssystem gewährleisten.
- Solide und robust - aufgrund der Verwendung von Materialien wie Aluminium hat der KSG-Greifer eine längere Lebensdauer und einen geringeren Wartungsaufwand.
- Aufgrund der Verwendung eines Aluminiumprofils sowie einer Kunststoffform verfügt das System über ein geringes Gesamtgewicht. Dadurch können Roboter mit geringerem Ladegewicht eingesetzt werden, was wiederum Kosten- und Energieeinsparungen ermöglicht und das Handhabungssystem optimiert.
- Der Greifer wird nicht durch etwaigen Produktaustritt aus den Säcken beeinträchtigt, wodurch Störungen der Anlage vermieden werden bzw. die Produktivität verbessert wird.
- Der Greifer lässt sich ohne großen Aufwand an Robotern oder Gestellen installieren und somit einfach in das Handhabungssystem des Kunden integrieren, wodurch die Montagezeit verkürzt wird.