Neuheiten

Neuheiten

136 Artikel
Pumpenleistung vs. Systemleistung: Was bremst Sie tatsächlich aus?
10.07.2026

Pumpenleistung vs. Systemleistung: Was bremst Sie tatsächlich aus?

Schränkt Ihre Vakuumpumpe die Produktion ein? Lernen Sie die wichtigsten Anzeichen dafür kennen, dass sie veraltet ist, wie sie sich auf Ausfallzeit, Energie und Skalierung auswirkt und wann es an der Zeit ist, Ihre Vakuumpumpe zu erneuern.

PIAB erneuert seine ATEX-Zertifizierung und setzt Maßstäbe für Sicherheit und Complianc
06.07.2026

PIAB erneuert seine ATEX-Zertifizierung und setzt Maßstäbe für Sicherheit und Complianc

Erfahren Sie, wie die neue ATEX-Produktionsqualitätssicherungs-Zertifizierung von PIAB den sicheren und normgerechten Einsatz der piFLOW® Vakuumförderer gewährleistet und einen zuverlässigen Betrieb bis 2029 unterstützt.

Wählen Sie eine Handhabung von Pulver, die Sie nicht in drei Jahren neu gestalten müssen
30.06.2026

Wählen Sie eine Handhabung von Pulver, die Sie nicht in drei Jahren neu gestalten müssen

Gehen Sie von der Bewertung zur Verpflichtung über: legen Sie entscheidungsreife Kriterien fest, fordern Sie Nachweise für Ihre gesamte Pulvermischung und erstellen Sie einen Business Case, den Engineering, QA, EHS und Management abzeichnen können.

22.06.2026

Piab führt die Saugnapf‑Produktreihe BCP für nachhaltiges Kartonhandling ein.

Piab bringt die BCP40 auf den Markt, einen langhubigen, stabilen und nachhaltigen Saugnapf, der für die schnelle und zuverlässige automatisierte Handhabung von Wellpappkartons in der Verpackungs- und Intralogistik entwickelt wurde.

15.06.2026

Piab stellt den BLFF vor – ein neues Strukturkonzept für Saugnäpfe mit hoher Durchflussmenge

BLFF ist eine neue Saugnapf-Familie mit hoher Durchflussmenge, die den traditionellen Kompromiss zwischen Anpassungsfähigkeit und Stabilität überwindet und es einer Plattform ermöglicht, eine große Bandbreite an Produkten in anspruchsvollen Logistik- und Verpackungsumgebungen zu handhaben.

Der kompakte Vakuumförderer piFLOW®c21
26.05.2026

Entdecken Sie den kompakten Vakuumförderer piFLOW®c21

Kompakter piFLOW®c21 Vakuumförderer mit besonders geringer Bauhöhe für OEM-Maschinen für die Förderung von Pulvern und Granulaten in kleinen Chargen.

26.05.2026

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling

Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

Piab stellt piEVO vor – eine neue Vakuum-Ejektorpumpe für die Förderung von Pulver, Granulat und Kleinteilen
26.05.2026

Piab stellt piEVO vor – eine neue Vakuum-Ejektorpumpe für die Förderung von Pulver, Granulat und Kleinteilen

Piab stellt mit piEVO eine neue, konfigurierbare Vakuum-Ejektorpumpe für pneumatische Förderer vor. Sie sorgt für eine schnell ansprechende und zuverlässige Vakuumerzeugung, ermöglicht einfache Nachrüstungen und gewährleistet einen geräuscharmen, stabilen Förderprozess.

29.04.2026

PX-Sauggreiferfamilie für anspruchsvolle Oberflächenhandhabung wird eingeführt

Adaptive Dichtung, reduzierter Luftverbrauch und stabiler Griff in industriellen Umgebungen

27.04.2026

Piab bringt piSAVE ESS und piSAVE ESL als eigenständige energiesparende Lösungen auf den Markt

Piab erweitert sein energiesparendes Angebot mit der Markteinführung von piSAVE ESS standalone und piSAVE ESL standalone und macht unsere energiesparenden Funktionen, die von der piCLASSIC® Neo Plattform bekannt sind, als flexible, unabhängige Einheiten verfügbar, die in eine Vielzahl von Anwendungen integriert werden können.

Vakuumförderung für die Schnupftabakproduktion bei Fiedler & Lundgren | Piab
15.04.2026

Sichere und effiziente Snus-Produktion: Fiedler & Lundgren setzt auf Vakuumförderung

Weniger Ausfallzeiten, geringere Produktverluste und deutlich weniger Staub – bei gleichzeitig höherer Sicherheit für die Bediener. Erfahren Sie, wie der Einsatz von Vakuumförderern Fiedler & Lundgren in Malmö zu einem Vorzeigebetrieb innerhalb der BAT‑Gruppe gemacht hat.

Filterüberwachung für piFLOW®p und piFLOW®t – jetzt vollständig in den Konfigurator integriert
15.04.2026

Filterüberwachung für piFLOW®p und piFLOW®t – jetzt vollständig in den Konfigurator integriert

Fügen Sie die intelligente Filterüberwachung zu piFLOW®p und piFLOW®t im Konfigurator hinzu, um die Betriebszeit zu erhöhen, den Energieverbrauch zu senken und filterbezogene ungeplante Stillstände zu verhindern.

Wie führende Produktionsbetriebe die Pulverhandhabung standardisieren – und warum sie so erfolgreich ist
15.04.2026

Wie führende Produktionsbetriebe die Pulverhandhabung standardisieren – und warum sie so erfolgreich ist

Wie führende Produktionsbetriebe versteckte Verluste in der Pulverhandhabung durch standardisiertes Containment, Fließwege, Prüfungen und Reinigung reduzieren – für mehr Sicherheit und Planbarkeit in der Produktion.

Reduzieren Sie versteckte Kosten in der Pulverhandhabung
15.04.2026

Reduzieren Sie versteckte Kosten in der Pulverhandhabung

Ein praxisorientierter Bewertungsrahmen zum Vergleich von Lösungen für die Pulverhandhabung in regulierten Umgebungen – mit Fokus auf Containment, Transferstabilität und Reinigungssicherheit.

14.04.2026

Piab lanciert piCOBOT® Electric für ABB GoFa

piCOBOT® Electric für ABB GoFa bietet Plug-and-Play elektrisches Vakuum-Greifen für saubere, effiziente und flexible Cobot-Zellen.

13.04.2026

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand

Piab führt den piCOBOT® Electric (Standard I/O) ein, einen vollelektrischen Vakuumgreifer, der mit den meisten Cobot-Marken kompatibel ist. Er macht Druckluft überflüssig und vereinfacht eine saubere, energieeffiziente Automatisierung.

24.03.2026

Piab bringt Quick Connect Module für piCOMPACT®10X und piCOMPACT®10X SMART auf den Markt

Piab erweitert sein piCOMPACT®10X und piCOMPACT®10X SMART Portfolio um ein neues Quick Connect Modul, das entwickelt wurde, um die Betriebszeit zu erhöhen und die Installation und Wartung von Vakuumsystemen schneller und einfacher zu gestalten.

16.03.2026

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)

Der neue Kenos Cobot Medium (KCM) kombiniert geringes Gewicht und bis zu 30 kg Nutzlast mit modularen Ventiloptionen und PCOF-Kompatibilität für flexibles, leistungsstarkes Roboterhandling.

15.03.2026

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects

Eine neue einlippige Nitril-PVC-Saugnapffamilie, die für eine klar definierte Hebenleistung bei der Handhabung schwerer, flacher Produkte wie Glasplatten und Bleche entwickelt wurde.

Ausfallzeiten in der Oraltabakbeutelproduktion: 5 häufige Ursachen
06.03.2026

Ausfallzeiten in der Oraltabakbeutelproduktion: 5 häufige Ursachen

Was sind die wahren Ursachen für Ausfallzeiten und Stillstände in Ihrer Oraltabakbeutelproduktion? Entdecken Sie fünf häufige Engpässe, die stillschweigend die Betriebszeit und Ausgabe reduzieren.

6 entscheidende Faktoren, die Sie vor dem Upgrade Ihrer Produktion von Oral Pouches berücksichtigen sollten | Piab
27.02.2026

6 entscheidende Faktoren, die Sie vor dem Upgrade Ihrer Produktion von Oral Pouches berücksichtigen sollten

Welche versteckten Kosten birgt Ihre aktuelle Produktionslinie für Oral Pouches? Diese zentralen Fragen helfen Ihnen, den optimalen Zeitpunkt für ein Upgrade zu bestimmen und eine Investition mit langfristigem ROI zu planen.