Piab stellt die piCEP™40 vor – eine kompakte elektrische Pumpe für druckluftfreie Vakuum-Automatisierung

Piab bringt die piCEP™40 auf den Markt: eine kompakte, rein elektrische Vakuumpumpe, entwickelt für flexible, druckluftfreie Automatisierung in Logistik-, Verpackungs- und Materialhandhabungsanwendungen.
Piab erweitert sein Portfolio an elektrischen Vakuumlösungen mit der Einführung der piCEP™40 – Compact Electrical Pump, einer kompakten und rein elektrischen Vakuumpumpe für automatisierte und mobile Handhabungsanwendungen, bei denen Druckluft nicht verfügbar, unpraktisch oder unerwünscht ist.
Mit dezentraler Vakuumerzeugung direkt am Ansaugpunkt ermöglicht die piCEP™40 einen schnellen Vakuumaufbau, zuverlässiges Greifen und einen vereinfachten Systemaufbau. Anstatt Druckluft zu einem Greifer, Roboter oder einer mobilen Plattform zu leiten, erzeugt die Pumpe das Vakuum direkt dort, wo es gebraucht wird. Das macht sie zu einer attraktiven Lösung für Maschinenbauer, Systemintegratoren sowie Hersteller von AMRs und FTS, die flexible, druckluftfreie Automatisierungssysteme realisieren möchten.
Die neue Pumpe eignet sich besonders für die Logistikautomatisierung, Lagerhaltung, Verpackung und Materialhandhabung. Durch ihre kompakte Bauweise lässt sie sich problemlos in beengte Bauräume und mobile Plattformen integrieren und verkürzt gleichzeitig die Vakuumleitungen – für kurze Reaktionszeiten in Handhabungszyklen. Die piCEP™40 ist für dichte und leicht poröse Objekte ausgelegt und eignet sich damit für viele gängige Pick-and-Place- sowie Intralogistikanwendungen.
Für eine effiziente Integration bietet die piCEP™40 sowohl Standard-I/O- als auch IO-Link-Kommunikation. Standard-I/O ermöglicht die einfache Anbindung an gängige Maschinensteuerungen, während IO-Link eine erweiterte Konfiguration, Überwachung und Diagnose bietet.
Die Pumpe lässt sich zudem mit Optionen für den Anschluss externer Vakuumsensoren und ein Signal für ein externes Abblasventil konfigurieren. Dies gibt Anwendern die Flexibilität, die Lösung an die spezifischen Anforderungen ihrer Applikation anzupassen.
Durch die Kombination aus kompakter Bauweise, elektrischer Vakuumerzeugung und flexiblen Steuerungsoptionen bietet die piCEP™40 Herstellern in der Automatisierungsbranche eine praktische Möglichkeit, eine zuverlässige Vakuumhandhabung zu integrieren – ganz ohne Druckluftinfrastruktur am Einsatzort.
Erfahren Sie mehr auf der Produktseite und nutzen Sie den Konfigurator, um das passende piCEP™40-Setup für Ihre Anwendung auszuwählen.