Aktivkohle oder Ozonung? Ein Leitfaden zur Auswahl der richtigen Technologie für die vierte Reinigungsstufe

Veröffentlicht 15.09.2026
Aktivkohle oder Ozonung? Ein Leitfaden zur Auswahl der richtigen Technologie für die vierte Reinigungsstufe

The EU directive does not prescribe a specific technology for the fourth treatment stage. The two dominant options are adsorption on activated carbon (powdered or granular) and oxidation by ozone. Each has trade-offs. 

Activated carbon (PAC or GAC) 

  • How it works: micropollutants adsorb onto the high surface area of the carbon.
  • Strengths: well understood, broad spectrum of micropollutants captured, low energy demand, no harmful by-products. 
  • Weaknesses: ongoing consumable cost; dosing reliability depends on robust powder handling (see the cocoa effect); spent carbon must be disposed of or regenerated.  

Ozonation 

  • How it works: ozone oxidizes micropollutants directly in the water.
  • Strengths: no consumable to dose continuously; compact footprint. 
  • Weaknesses: high electricity demand; can form by-products (such as bromate) requiring a downstream biological filter; more complex process control.  

The hybrid trend 

A growing number of plants combine both: ozonation followed by activated carbon polishing, or activated carbon as the main stage with ozone reserved for specific contaminants. The optimal choice depends on influent profile, energy prices, and operational preferences.

Where IB fits 

IB's strength is in the powder handling side – specifically, robust dosing of activated carbon at full plant scale, drawing on experience from activated carbon dosing in waste incineration plants. The operational reliability of the dosing system is often what separates a fourth-stage plant that performs from one that struggles. 
This explainer is referenced from the articles "EU Directive 2024/3019: what the fourth treatment stage means for your plant", "Activated carbon or ozonation? A framework for choosing your fourth-stage technology", and "Building the business case for a fourth-stage upgrade: 20-year thinking in a 20-month decision". 

Discover more insights

Insights
11.11.2026

Die wirtschaftlichen Vorteile eines Upgrades auf den Sinterfilter von Piab

„Wir haben Hunderte von Tests durchgeführt, aber wir konnten einen Bruch nicht simulieren.“ Das ist die Aussage aus unserem Film, aber Robustheit ist nur ein Teil der Geschichte. Für Betrieb und Beschaffung lauten die eigentlichen Fragen, was ein Filter für Kontrolle, Konformität und stabile Produktion leistet und wie viel Aufwand der Wechsel erfordert. Hier erfahren Sie, wie der Sinterfilter jede dieser Fragen beantwortet.
Die wirtschaftlichen Vorteile eines Upgrades auf den Sinterfilter von Piab: Rückverfolgbarkeit, Konformität und Kontrolle
Insights
11.11.2026

PFAS in Ihrer Produktionsanlage: Was die EU-Beschränkung für Prozessanlagen bedeutet

Die meisten Diskussionen über PFAS konzentrieren sich auf Verbraucherprodukte wie Antihaftpfannen und Outdoor-Jacken. Doch PFAS stecken auch in industrieller Ausrüstung: Dichtungen, Dichtungsringen, Beschichtungen und Filtermedien. Für alle, die für einen Produktionsstandort verantwortlich sind, lautet die Frage nicht mehr, ob PFAS reguliert werden, sondern wie schnell sich Ihre Anlage und Lieferkette anpassen können.
PFAS in Ihrer Produktionsanlage: Was die EU-Beschränkung für Prozessanlagen bedeutet
Insights
11.11.2026

Pulverförderung: Was sich ändert und wie man sich anpasst

In den meisten Anlagen erhält die Pulverförderung erst dann Aufmerksamkeit, wenn etwas stillsteht. Der Ejektor, der Filter und der Förderer laufen im Hintergrund, werden einmal spezifiziert und dann sich selbst überlassen. Diese Gewohnheit ändert sich. Erfahren Sie, was diesen Wandel antreibt und was die nächste Generation von Förderausrüstung leisten muss.
Pulverförderung: Was sich ändert und wie man sich anpasst
Insights
11.11.2026

Von Mutmaßung zu Kontrolle: Warum Rückverfolgbarkeit von Ersatzteilen bei der Handhabung von Pulver wichtig ist

In vielen Anlagen existiert das Wissen über Ersatzteile nur in den Köpfen der Mitarbeiter, auf abgenutzten Etiketten und in alten Auftragsbestätigungen. Das funktioniert, bis jemand das Unternehmen verlässt, ein Etikett verblasst oder ein Prüfer eine Frage stellt, die niemand beantworten kann. Für eine Führungskraft im Betrieb ist das ein Kontrollproblem, kein Detail der Wartung.
Von Mutmaßung zu Kontrolle: Warum Rückverfolgbarkeit von Ersatzteilen bei der Handhabung von Pulver wichtig ist
Insights
15.09.2026

Erstellung des Business Case für die Aufrüstung der vierten Reinigungsstufe: Langfristig denken bei einer kurzfristigen Entscheidung

Erstellung des Business Case für die Aufrüstung der vierten Reinigungsstufe: Langfristig denken bei einer kurzfristigen Entscheidung
View all

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

Land
Ich möchte die neuesten Nachrichten erhalten
Förderlösungen

Artikel teilen