Piab führt die Saugnapf‑Produktreihe BCP für nachhaltiges Kartonhandling ein.

Veröffentlicht 22.06.2026
Piab führt die Saugnapf‑Produktreihe BCP für nachhaltiges Kartonhandling ein.

Piab bringt die BCP40 auf den Markt, einen langhubigen, stabilen und nachhaltigen Saugnapf, der für die schnelle und zuverlässige automatisierte Handhabung von Wellpappkartons in der Verpackungs- und Intralogistik entwickelt wurde.

Der BCP40 ist ein Saugnapf für das automatisierte Handhaben von Wellpappkartons in der Verpackungs- und Intralogistik. Der BCP40 vereint langen Hub, hohe Stabilität und nachhaltige Produkte in einer kosteneffizienten Konstruktion, die für das Handhaben von Kartons mit hohem Durchsatz optimiert ist.

Der BCP40 wurde speziell für das Handhaben von Kartons in der End-of-Line-Verpackung, beim Beladen von oben, beim Palettieren und Depalettieren sowie in Logistikzentren und der Intralogistik mit kontrollierter Kartonqualität entwickelt. Seine stabilen Bälge mit langem Hub bewältigen normale Höhenschwankungen der Kartons und tragen dazu bei, Greifer und Lasten auch bei höheren Geschwindigkeiten stabil zu halten.

Mit einem Lippendurchmesser von ca. 40 mm und einem Hub von ca. 25 mm bietet der BCP40 eine große Dichtfläche und einen langen Hub für mittelgroße bis große Kartons und unterstützt das sichere, wiederholbare Greifen auf Kartondeckeln. Das spritzgegossene TPE-Produkt unterstützt die Recyclingfähigkeit und die Großserienproduktion, während seine Abriebfestigkeit und Geometrie eine lange Lebensdauer in Verpackungsumgebungen mit hoher Taktzahl gewährleisten.
Die Balg- und Lippengeometrie der BCP40 ist auf einen mittleren Einfederweg abgestimmt und damit besonders geeignet für Mehrfachgreifer und Saugnapfreihen, bei denen paralleles Verhalten und konstante Hebekräfte entscheidend sind – selbst in staubigen Umgebungen und bei leichten Unregelmäßigkeiten der Kartons. Integrierte Rippen und die spezielle Lippengeometrie vergrößern die wirksame Vakuumdichtfläche, verbessern die Haltekraft und Zuverlässigkeit und ermöglichen höhere sichere Traglasten bei gleicher Grundfläche.
Die BCP40 ist so ausgelegt, dass sie im angegebenen Betriebsbereich unempfindlich gegenüber einem Kollabieren (Implosion) ist und unterstützt Anwender damit bei der Auslegung stabiler, energieeffizienter Karton‑Handhabungssysteme für moderne, automatisierte Verpackungs‑ und Intralogistikanwendungen. Der Saugnapf ist mit einer Vielzahl von Anschlüssen, Filterscheiben und piSAVE® sense‑Ventilen kompatibel. Dies vereinfacht Nachrüstungen und die Integration in bestehende Vakuumsysteme und sorgt gleichzeitig für zusätzlichen Schutz sowie eine geschlossene Regelung der Pick‑Erkennung.

Die BCP40 wird über Piabs reguläre Vertriebskanäle und digitalen Tools verfügbar sein und Maschinenbauern, Integratoren und Endanwendern eine kartonspezifische, nachhaltige und robuste Option für die automatisierte Kartonhandhabung bieten.


Artikel teilen