piCOBOT® L High Payload erhöht die Hebekapazität auf 35 kg

Veröffentlicht 24.08.2026
piCOBOT® L High Payload erhöht die Hebekapazität auf 35 kg

Einführung des neuen piCOBOT® L High Payload – der neuesten Leistungsstufe in der piCOBOT® L‑Familie. Aufbauend auf dem bewährten Design und der Zuverlässigkeit des aktuellen piCOBOT® L erhöht diese neue Version die Traglast von 16 kg auf 35 kg erheblich und ermöglicht so die Handhabung schwererer und größerer Teile, ohne den Footprint oder das Verhalten des Roboters zu verändern.

Der neue piCOBOT® L High Payload wurde für Anwender entwickelt, die schwerere Gegenstände handhaben müssen, ohne Kompromisse bei der Intelligenz, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit einzugehen, die sie bereits vom piCOBOT® L kennen. Durch die Erhöhung der Nutzlast von 16 kg auf 35 kg eröffnet er neue Möglichkeiten in der Verpackung, Logistik, Montage und Maschinenbeschickung, wo größere Teile, Mehrfachaufnahmen oder komplexere Werkzeuge erforderlich sind.

Im Kern baut der piCOBOT® L High Payload auf der bewährten piCOBOT®-Plattform von Piab auf und bringt eine vollständige Palette intelligenter Vakuumfunktionen in ein kompaktes, kollaboratives Roboterpaket. Funktionen wie die automatische Niveaubestimmung (ALD) und die automatische „ES“-Zustandsüberwachung (ACM) tragen dazu bei, eine konsistente Greifleistung sicherzustellen und gleichzeitig ein klares Feedback zum Systemstatus zu geben. Das automatische zeitbasierte Abblasen (ATBO) und das intelligente Abblasen (IBO) optimieren den Energieverbrauch und die Zykluszeiten durch präzise Steuerung des Austritts, während die Selbstklebekontrolle (SAC) zum sicheren und zuverlässigen Handhaben einer Vielzahl von Materialien beiträgt.

Wartung und Konfiguration bleiben unkompliziert. Der einfache Zugang zu COAX®-Kartuschen vereinfacht die Inspektion und Reinigung, reduziert Ausfallzeiten und trägt dazu bei, die Spitzenleistung in anspruchsvollen Umgebungen aufrechtzuerhalten. Der konfigurierbare Flächengreifer ermöglicht es Anwendern, die Greiffläche an unterschiedliche Produktformen und -größen anzupassen, und integrierte Rückschlagventile im Flächengreifer ermöglichen es, schwierige oder teilweise abgedeckte Objekte aufzunehmen, während das Vakuum in ungenutzten Zonen aufrechterhalten wird.

Eine weitere Neuerung beim piCOBOT® L High Payload ist die Unterstützung der ISO 9409 80-Schnittstelle, die die Direktmontage einer breiteren Auswahl an Robotern ermöglicht. Dies macht die mechanische Integration einfacher und schneller, insbesondere für Anwendungen, die größere Werkzeuge am Ende des Arms erfordern, um die erhöhte Nutzlast voll auszunutzen.
Abgesehen von der höheren Nutzlast und der neuen Schnittstelle verhält sich der piCOBOT® L High Payload genau wie der bestehende piCOBOT® L – gleicher Fußabdruck, gleiche Steuerungsphilosophie, gleiche intelligente Merkmale. Dies gewährleistet einen reibungslosen Upgrade-Pfad für bestehende Anwender, die mit minimaler Neukonstruktion ihrer Zellen oder Prozesse auf anspruchsvollere Anwendungen umsteigen möchten.
 

Verwandte Produkte
Der piCOBOT® L HP ergänzt:

  • Die piCOBOT®- und piCOBOT® L-Modelle, bei denen Druckluft verfügbar ist und höhere Nutzlasten benötigt werden.
  • Piabs umfangreiches Sortiment an Sauggreifern, Greifwerkzeugen und Zubehör ermöglicht maßgeschneiderte End‑of‑Arm‑Werkzeuge für alle Cobot‑Plattformen.

Artikel teilen