CAD centre

Artikel-Nr.ProduktnameHerunterladen
0202837Förderadapter D=25C
0202844Förderadapter D=75C
0103204Vakuumpumpe MINI X20L, Anschlussplatte B1, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil
3222278Vakuumpumpe MINI X20L, Anschlussplatte B, NBR-Dichtungen
0200239Saugnapf BL30-5 Silikon FCM
9909652Saugnapf BL30-5 Silikon FCM, 1/4" NPT Aussengewinde
0200237Saugnapf BL40-5 Silikon FCM
0200240Saugnapf BL50-5 Silikon FCM
9909654Saugnapf BL40-5 Silikon FCM, 3/8" NPT Aussengewinde
9909656Saugnapf BL50-5 Silikon FCM, 1/2" NPT Aussengewinde
0200266Saugnapf D15-2 Silikon FCM
9909674Saugnapf D15-2 Silikon FCM, M5 Aussengewinde
0200444Saugnapf D20-2 Silikon FCM
0200446Saugnapf D30-2 Silikon FCM
9909676Saugnapf D50 Silikon FCM, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
9909713Saugnapf D20-2 Silikon FCM, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb
9909715Saugnapf D30-2 Silikon FCM, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb
0200411Saugnapf BL30-2 Silikon FCM
9909641Saugnapf BL30-2 Silikon FCM, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
9909672Suction cup BL30-2 Silicone FCM, 1/4" NPT male, with mesh filter
0200415Saugnapf BL40-2 Silikon FCM
9909616Saugnapf BL50-2 Silikon FCM, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb
9909643Saugnapf BL40-2 Silikon FCM, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
9909665Suction cup BL50-2 Silicone FCM, 1/4" NPT male, with mesh filter
9914276Saugnapf BL20-2 HNBR, M5 Innengewinde
9914278Saugnapf BL20-2 HNBR, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
9914281Saugnapf BL20-2 HNBR, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil
9914283Saugnapf BL20-2 HNBR, 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil
0200507Saugnapf F150 Silikon FCM, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb
0200264Saugnapf F75 Silikon FCM
0200417Saugnapf F20 Silikon FCM
0200437Saugnapf F40-2 Silikon FCM
0200439Saugnapf F25 Silikon FCM
0200497Saugnapf F75 Silikon FCM, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb
9909623Saugnapf F15 Silikon FCM, M5 Aussengewinde
9909625Saugnapf F25 Silikon FCM, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
9909629Saugnapf F40-2 Silikon FCM, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
9909627Saugnapf F30-2 Silikon FCM, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb
9909630Saugnapf F50-2 Silikon FCM, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb
9909667Suction cup F25 Silicone FCM, 1/8" NPT male, with mesh filter
9909669Suction cup F40-2 Silicone FCM, 1/4" NPT male, with mesh filter
9909670Suction cup F50-2 Silicone FCM, 1/4" NPT male, with mesh filter
9909711Saugnapf F25 Silikon FCM, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb
9907052Saugnapf U20 HNBR, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb
0128689Saugnapf U10 HNBR
0128690Saugnapf U15 HNBR
0200888Saugnapf U6 HNBR
9906864Saugnapf U15 HNBR, M5 Aussengewinde
0102834Vakuumpumpe MINI L28, Anschlussplatte B1, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil
0102845Vacuum pump MINI L28, conn. B2, NBR seals
0103062Vakuumpumpe MINI L28, Anschlussplatte B, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil
0200257Saugnapf U10 Silikon FCM
9909636Saugnapf U15 Silikon FCM, M5 Aussengewinde
0200440Saugnapf U20 Silikon FCM
9909717Saugnapf U20 Silikon FCM, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
9909720Saugnapf U30 Silikon FCM, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
9909632Saugnapf U4 Silikon FCM, M5 Aussengewinde
0200442Saugnapf U40-2 Silikon FCM
9909722Saugnapf U40-2 Silikon FCM, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb
9909726Saugnapf U50-2 Silikon FCM, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
0200255Saugnapf U6 Silikon FCM
9909634Saugnapf U8 Silikon FCM, M5 Aussengewinde
0129949Saugnapf B5 semikonduktives EPDM
9909700Saugnapf B20 Silikon FCM, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb
0200246Saugnapf B110 Silikon FCM
0200486Saugnapf B110-2 Silikon FCM mit Filterscheibe
0200536Saugnapf B110-2 Silikon FCM mit Filterscheibe, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb
0200552Saugnapf B150 Silikon FCM, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb
0200271Saugnapf B15-2 Silikon FCM
9909607Saugnapf B15-2 Silikon FCM, M5 Aussengewinde
9909609Saugnapf B30-2 Silikon FCM, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb
9909610Saugnapf B30-2 Silikon FCM, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
9909658Suction cup B30-2 Silicone FCM, 1/4" NPT male, with mesh filter
0200408Saugnapf B40 Silikon FCM
0200277Saugnapf B5 Silikon FCM
9909614Saugnapf B50 Silikon FCM, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb
0200484Saugnapf B50-2 Silikon FCM mit Filterscheibe
9909618Saugnapf B50-2 Silikon FCM mit Filterscheibe, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb
9909605Saugnapf B8 Silikon FCM, M5 Aussengewinde
0101145Saugnapf U20 Silikon
0101385Saugnapf U20 Silikon, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
0101387Suction cup U20 Silicone, G1/8" male/M5 female
0101389Saugnapf U20 Silikon, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb
0101390Saugnapf U20 Silikon, M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil
0101394Saugnapf U20 Silikon, 5xM5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil
3150114SSaugnapf U4 Silikon
3150116SSaugnapf U8 Silikon
3150118SSaugnapf U15 Silikon
0101147Saugnapf U30 Silikon
0101149Saugnapf U40-2 Silikon
0101396Saugnapf U30 Silikon, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
0101398Suction cup U30 Silicone, G1/8" male / M5 female
0101400Saugnapf U30 Silikon, G1/8" Aussengewinde / M5 Innengewinde, mit Filtersieb
0101402Saugnapf U30 Silikon, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil
0101604Suction cup U40-2 Silicone, 1/8" NPSF female
0101606Suction cup U40-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter
0101804Suction cup U50-2 Silicone, 1/8" NPSF female
0101806Suction cup U50-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter
0101808Suction cup U50-2 Silicone, NPT3/8" male, with mesh filter
0101811Saugnapf U50-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil
0110330Saugnapf U50-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, PA
0110338Saugnapf U40-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, PA
0114981Saugnapf U15-3 Silikon
3150059SSaugnapf U4 Silikon, M5 Aussengewinde
0106016Saugnapf FC20P Polyurethan 50
0106717Saugnapf FC20P Polyurethan 50, M5 Innengewinde
0106722Saugnapf FC20P Polyurethan 50, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
0106948Saugnapf FC75P Polyurethan 40, für Gewindeeinsatz
0106959Saugnapf FC75P Polyurethan 40, Gewindeeinsatz G3/8", mit Filtersieb
0107303Saugnapf FC75P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8", mit Filtersieb
0103743Saugnapf FC150P Polyurethan 40, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb
0103749Saugnapf FC150P Polyurethan 40, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
0103297Saugnapf FC100P Polyurethan 40
0103734Saugnapf FC100P Polyurethan 40, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb
0106836Saugnapf FC100P Polyurethan 40, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
0103705Saugnapf FC35P Polyurethan 50, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
0103707Suction cup FC35P Polyurethane 50, 1/8" NPSF female
0103709Saugnapf FC35P Polyurethan 50, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil
0104803Saugnapf FC25P Polyurethan 50
0106719Saugnapf FC25P Polyurethan 50, M5 Innengewinde
0106720Saugnapf FC25P Polyurethan 50, G1/8" Aussengewinde / M5 Innengewinde, mit Filtersieb
0107356Suction cup FC25P Polyurethane 50, 1/8" NPT male, with mesh filter
9906875Saugnapf B20 HNBR, M5 Innengewinde
9906877Saugnapf B20 HNBR, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
9906880Saugnapf B20 HNBR, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb
0200893Saugnapf B5 HNBR
9912094Saugnapf B8 HNBR, M5 Aussengewinde
0128692Saugnapf B10-2 HNBR
9906866Saugnapf B15-2 HNBR, M5 Aussengewinde
0108168Saugnapf B30-2 HNBR, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
0108078Saugnapf B30-2 HNBR, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
0108081Saugnapf B40 HNBR
0108171Saugnapf B50 HNBR, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
0108173Saugnapf B50 HNBR, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
0128124Suction cup B75 HNBR, G1/2" female Al, with mesh filter
0128122Suction cup B75 HNBR, 3/8" NPSF female Al, with mesh filter
0108177Saugnapf B75 HNBR, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb
0108175Saugnapf B75 HNBR, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb
0108179Saugnapf B110 HNBR, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
0108180Saugnapf B110 HNBR, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb
3150108TSaugnapf B110 HNBR
0103299Saugnapf FC100P Polyurethan 60
0107305Saugnapf FC100P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
0108797Saugnapf FC75P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde
0103293Saugnapf FC50P Polyurethan 60, G3/8" Aussengewinde - 1/8" NPSF Innengewinde
0103712Saugnapf FC35P Polyurethan 60, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb
0103301Saugnapf FC150P Polyurethan 60
0103745Saugnapf FC150P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb
0103736Saugnapf FC100P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb
0103291Saugnapf FC35P Polyurethan 60
0108799Saugnapf FC100P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde
0108166Saugnapf F50-2 HNBR
0108182Saugnapf F50-2 HNBR, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb
0108184Saugnapf F75 HNBR, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
0108186Saugnapf F75 HNBR, 3/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
0128159Suction cup F75 HNBR, 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn.
3150131TSaugnapf F75 HNBR
3150021TSuction cup F110 HNBR, G1/2" female Al, with mesh filter
0108188Saugnapf F110 HNBR, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb
0101116Saugnapf BL20-2 Silikon
0101204Saugnapf BL20-2 Silikon, M5 Innengewinde
0101206Suction cup BL20-2 Silicone, 1/8" NPT male, with mesh filter
0101208Saugnapf BL20-2 Silikon, 5xM5 Innengewinde
0101211Saugnapf BL20-2 Silikon, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil
0101118Saugnapf BL30-2 Silikon
0101509Saugnapf BL30-2 Silikon, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb
0101510Suction cup BL30-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter
0101512Suction cup BL30-2 Silicone, NPT3/8" male, with mesh filter
0101514Saugnapf BL30-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
0101516Saugnapf BL30-2 Silikon, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil
0101534Suction cup BL40-2 Silicone, 1/8" NPSF female
0101536Suction cup BL40-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter
0101538Suction cup BL40-2 Silicone, NPT3/8" male, with mesh filter
0101543Suction cup BL40-2 Silicone, 1/4" NPT male, with dual flow control valve
0110341Saugnapf BL40-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, PA
0101709Saugnapf BL50-2 Silikon, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb
0101710Suction cup BL50-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter
0101712Suction cup BL50-2 Silicone, NPT3/8" male, with mesh filter
0101714Saugnapf BL50-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
0101194Saugnapf BL20-2 Chloropren, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
0101196Suction cup BL20-2 Chloroprene, G1/8" male/M5 female
0101198Saugnapf BL20-2 Chloropren, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb
0101200Saugnapf BL20-2 Chloropren, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil
0101202Saugnapf BL20-2 Chloropren, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil
0109844Saugnapf BL20-2 Chloropren, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, PA
0101495Suction cup BL30-2 Chloroprene, 1/8" NPSF female
0101497Suction cup BL30-2 Chloroprene, 1/4" NPT male, with mesh filter
0101499Suction cup BL30-2 Chloroprene, NPT3/8" male, with mesh filter
0101501Saugnapf BL30-2 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
0101503Saugnapf BL30-2 Chloropren, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil
0101521Suction cup BL40-2 Chloroprene, 1/8" NPSF female
0101523Suction cup BL40-2 Chloroprene, 1/4" NPT male, with mesh filter
0101525Suction cup BL40-2 Chloroprene, NPT3/8" male, with mesh filter
0101527Saugnapf BL40-2 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
0101529Saugnapf BL40-2 Chloropren, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil
0101530Suction cup BL40-2 Chloroprene, 1/4" NPT male, with dual flow control valve
0110958Saugnapf BL50-2 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde, PA
0101705Saugnapf BL50-2 Chloropren, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil
0101703Saugnapf BL50-2 Chloropren, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil
0101701Saugnapf BL50-2 Chloropren, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb