Piab stellt die PS-Serie elektronischer Vakuumsensoren und Schalter sowie die Piab Connect App vor

Piab erweitert sein Vakuum-Automatisierungs-Portfolio mit der Einführung der PS-Serie – einer neuen, umfangreichen Reihe elektronischer Vakuumsensoren und Schalter mit moderner und sicherer NFC-Schnittstelle. Die Serie ist darauf ausgelegt, die Vakuum-Automatisierung in industriellen Anwendungen stabiler, effizienter und planbarer zu gestalten.
VVakuumsensoren und -schalter sind zentrale Komponenten für moderne vakuumbasierte Handhabungslösungen. Mit der Einführung der PS-Serie erweitert Piab sein bestehendes Schalterportfolio um eine Reihe elektronischer Vakuumsensoren und -schalter. Die neue, zukunftssichere Serie lässt sich nahtlos in Maschinen sowie an Vakuumpumpen und Greiflösungen integrieren. Sie bietet benutzerfreundliche Schnittstellen zur individuellen Anpassung und für wichtige Diagnosen. Dadurch können unsere Kunden und Partner leichter die perfekte Lösung für jede Anwendung finden.
Drei Produkte, die auf reale industrielle Anforderungen ausgelegt sind
Die PS-Serie umfasst drei Produkte mit unterschiedlichen Hauptmerkmalen und Funktionalitäten – von einfacher Schaltausgabe über analoge Sensorik bis hin zu erweiterter Kommunikation:
- PS.VA: analoge Ausgabe zur kontinuierlichen Überwachung des Vakuumniveaus.
- PS.VS: digitale Schaltausgabe für zuverlässige Ein-/Aus-Steuerung, zusammen mit analoger Überwachungsausgabe für zusätzliche Steuerung.
- PS.VSI: IO-Link-Konnektivität für die vollständige Integration in moderne Automatisierungssysteme.
Bei allen Varianten helfen die kompakten Gehäuse und geeigneten Anschlüsse, den Installationsraum zu minimieren und saubere, robuste Layouts an Werkzeugen am Ende des Arms und Vakuum-Verteilern zu ermöglichen. PS.VS und PS.VSI verfügen zudem über eine mehrfarbige LED, die dem Benutzer direkt an der Maschine sofortiges Feedback zum Schaltstatus und zur Systemleistung gibt.
Piab Connect App – eine benutzerfreundliche, moderne und sichere Schnittstelle für die Personalisierung und wichtige Systemstatistiken
Die neue Piab Connect App ermöglicht eine sichere und vollständige Personalisierung von Einstellungen wie Schaltpunkten, Hysterese und Ausgabemodi für PS.VS und PS.VSI über die NFC-Schnittstelle. Dies verkürzt die Inbetriebnahmezeit erheblich, insbesondere bei der Einrichtung mehrerer Schalter, da Einstellungen von einem Schalter auf einen anderen kopiert werden können. Über die NFC-Schnittstelle der Schalter und die App hat der Benutzer außerdem Zugriff auf wichtige Statistiken wie Vakuum-Zyklus-Zähler, was die Fehlersuche und Wartung vereinfacht.
Im gesamten Sortiment profitieren Kunden von stabiler Messleistung, robuster industrieller Konstruktion und flexiblen Montagemöglichkeiten – wodurch das PS-Programm für Anwendungen in den Bereichen Verpackung, Logistik und Lagerhaltung, Elektronik und allgemeine industrielle Anwendungen geeignet ist.
Nicht sicher, was Sie benötigen?
Unsere Fachberater stehen Ihnen gerne zur Verfügung.