Die wirtschaftlichen Vorteile eines Upgrades auf den Sinterfilter von Piab: Rückverfolgbarkeit, Konformität und Kontrolle

„Wir haben Hunderte von Tests durchgeführt, aber wir konnten einen Bruch nicht simulieren.“ Das ist die Aussage aus unserem Film, aber Robustheit ist nur ein Teil der Geschichte. Für Betrieb und Beschaffung lauten die eigentlichen Fragen, was ein Filter für Kontrolle, Konformität und stabile Produktion leistet und wie viel Aufwand der Wechsel erfordert. Hier erfahren Sie, wie der Sinterfilter jede dieser Fragen beantwortet.
1. Rückverfolgbarkeit, die Sie belegen können
Jeder Sinterfilter verfügt über einen integrierten NFC-Chip. Tippen Sie ihn mit einem Smartphone an, um die Produktseite für genau diese Filtervariante zu öffnen. Mit einer NFC-App eines Drittanbieters kann Ihr Team außerdem die Artikelnummer und das Herstellungsdatum auslesen und eigene Informationen auf dem Chip speichern, etwa das Produkt, das gefördert wurde. Nachbestellungen führen direkt zum richtigen Ersatzteil, Audits erhalten eine Aufzeichnung, die am Teil selbst vorliegt, und das Wissen über Ersatzteile hängt nicht mehr von ein oder zwei Personen ab. Weiterlesen: Von der Vermutung zur Kontrolle: Warum Rückverfolgbarkeit von Ersatzteilen wichtig ist
2. Ein Produkt, hinter dem Sie stehen können
Der Filter ist ein Unibody aus gesintertem Polyethylen. Er ist PFAS-frei, lebensmittel- und pharmatauglich, erfüllt die EU- und US-Lebensmittelkontaktvorschriften und ist auf Recycling ausgelegt. Er kann außerdem mit Dampf bis zu 121 °C sterilisiert werden, was ihn für hygienische und pharmazeutische Anwendungen geeignet macht, bei denen eine Sterilisation erforderlich ist. Piab ist ISO 14001 zertifiziert und erfüllt RoHS und REACH. Das gibt Ihnen klare Antworten, wenn Kunden nach PFAS fragen, unterstützt Ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung und bereitet Ihre Linie auf die kommende EU-PFAS-Beschränkung vor. Weiterlesen: PFAS in Ihrer Produktionslinie: Was die EU-Beschränkung für Prozessausrüstung bedeutet
3. Stabile Produktion
Der Filter liefert gleichbleibende Filtrationsleistung und Durchfluss und erfasst Partikel bis hinunter zu 0,5 µm. Seine verdrehte, kompakte Geometrie bietet mehr Filtrationsfläche auf demselben Fußabdruck, und die Konstruktion weist eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Prozessbedingungen auf, ohne Federn oder lose Teile.
4. Für die Fabrikhalle gebaut
In der Produktion kommt es zu Unfällen: Teile werden fallen gelassen oder beschädigt. Der gesinterte Unibody ist dafür ausgelegt, das auszuhalten. Sehen Sie sich den Film an, in dem wir versuchen, ihn zu zerstören.
Finden Sie Ihre Vorteile heraus:
| Geschäftsziel | Was heute gemessen werden sollte | Wie der Sinterfilter dies unterstützt |
|---|---|---|
| Kontrolle über Ersatzteile | Zeitaufwand für die Identifizierung von Teilen; falsche oder verzögerte Bestellungen pro Jahr | NFC-Chip mit Variante, Artikelnummer, Herstellungsdatum und eigenen Notizen |
| Konformität | Zeitaufwand für die Beantwortung von PFAS- und Produktfragen; Audit-Vorbereitung | PFAS-frei, konform mit EU- und US-Lebensmittelkontaktvorschriften, sterilisierbar für hygienische Anwendungen, dokumentierte Produkte |
| Nachhaltigkeitsziele | Anteil der Ersatzteile, die PFAS-frei und recycelbar sind | PFAS-freies Polyethylen, recycelbare Konstruktion, ISO-14001-zertifizierter Hersteller |
| Stabile Produktion | Ungeplante Stillstände im Zusammenhang mit der Filtrationsleistung | Gleichbleibende Filtration und Durchfluss, mehr Filtrationsfläche, hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Prozessbedingungen |
Bitten Sie Ihren Piab-Ansprechpartner, die Tabelle mit Ihnen anhand Ihrer eigenen Zahlen durchzugehen.
Umstellung ohne Projektaufwand
Der Sinterfilter passt in bestehende Piab-Vakuumförderer ohne Änderungen an der Einrichtung: kein konstruktiver Aufwand und keine neue Installation. Beginnen Sie mit einer Linie, prüfen Sie, wie er sich in Ihrem Prozess bewährt, und rollen Sie ihn dann weiter aus. Um ihn mit anderen Filtertypen für Ihre Anwendung zu vergleichen, lesen Sie unseren Leitfaden zur Auswahl des richtigen Filters für Vakuumförderer.