Neuheiten
Neuheiten

Erstellung des Business Case für die Aufrüstung der vierten Reinigungsstufe: Langfristig denken bei einer kurzfristigen Entscheidung
Erstellen Sie einen belastbaren Business Case für die Aufrüstung der vierten Reinigungsstufe unter Berücksichtigung von Lebenszykluskosten über 20 Jahre sowie Kriterien wie Compliance und Personalaufwand.

Aktivkohle oder Ozonierung? Ein Rahmenwerk für die Wahl Ihrer Technik der vierten Stufe
Vergleichen Sie Aktivkohle und Ozonierung für die Abwasserreinigung der vierten Stufe, einschließlich der Entfernung von Mikroschadstoffen, der Zuverlässigkeit der PAC-Dosierung und der langfristigen Betriebskosten.

Aktivkohle oder Ozonung? Ein Leitfaden zur Auswahl der richtigen Technologie für die vierte Reinigungsstufe
Vergleichen Sie Aktivkohle und Ozonung für die Planung der vierten Stufe der Abwasserreinigung, einschließlich Pulveraktivkohledosierung, Energieverbrauch, Nebenprodukten und hybriden Behandlungsoptionen.

EW in der Abwassertechnik: Was bedeutet Einwohnerwert?
Erfahren Sie, was der Einwohnerwert (EW) in der Abwasserreinigung bedeutet und warum die Schwelle von 150.000 EW gemäß der EU-Richtlinie 2024/3019 relevant ist.

Warum Pulveraktivkohle schwierig zu handhaben und zuverlässig zu dosieren ist
Erfahren Sie, warum pulverförmige Aktivkohle anspruchsvoll in der Handhabung und Dosierung ist – von Brückenbildung, Staubentwicklung und Verklumpung bis hin zu instabilem Produktfluss und Herausforderungen bei der Dosiergenauigkeit.

EU-Abwasserrichtlinie 2024/3019: Vierte Stufe
Erfahren Sie, was die EU-Richtlinie 2024/3019 für Abwasseranlagen bedeutet: vierte Stufe, Entfernung von Mikroschadstoffen, Fristen und Planungsprioritäten.

piCOBOT® L High Payload erhöht die Hebekapazität auf 35 kg
Einführung des neuen piCOBOT® L High Payload – der neuesten Leistungsstufe in der piCOBOT® L‑Familie. Aufbauend auf dem bewährten Design und der Zuverlässigkeit des aktuellen piCOBOT® L erhöht diese neue Version die Traglast von 16 kg auf 35 kg erheblich und ermöglicht so die Handhabung schwererer und größerer Teile, ohne den Footprint oder das Verhalten des Roboters zu verändern.

Pumpenleistung vs. Systemleistung: Was bremst Sie tatsächlich aus?
Schränkt Ihre Vakuumpumpe die Produktion ein? Lernen Sie die wichtigsten Anzeichen dafür kennen, dass sie veraltet ist, wie sie sich auf Ausfallzeit, Energie und Skalierung auswirkt und wann es an der Zeit ist, Ihre Vakuumpumpe zu erneuern.

PIAB erneuert seine ATEX-Zertifizierung und setzt Maßstäbe für Sicherheit und Complianc
Erfahren Sie, wie die neue ATEX-Produktionsqualitätssicherungs-Zertifizierung von PIAB den sicheren und normgerechten Einsatz der piFLOW® Vakuumförderer gewährleistet und einen zuverlässigen Betrieb bis 2029 unterstützt.

Wählen Sie eine Handhabung von Pulver, die Sie nicht in drei Jahren neu gestalten müssen
Gehen Sie von der Bewertung zur Verpflichtung über: legen Sie entscheidungsreife Kriterien fest, fordern Sie Nachweise für Ihre gesamte Pulvermischung und erstellen Sie einen Business Case, den Engineering, QA, EHS und Management abzeichnen können.

Piab führt die Saugnapf‑Produktreihe BCP für nachhaltiges Kartonhandling ein.
Piab bringt die BCP40 auf den Markt, einen langhubigen, stabilen und nachhaltigen Saugnapf, der für die schnelle und zuverlässige automatisierte Handhabung von Wellpappkartons in der Verpackungs- und Intralogistik entwickelt wurde.

Piab stellt den BLFF vor – ein neues Strukturkonzept für Saugnäpfe mit hoher Durchflussmenge
BLFF ist eine neue Saugnapf-Familie mit hoher Durchflussmenge, die den traditionellen Kompromiss zwischen Anpassungsfähigkeit und Stabilität überwindet und es einer Plattform ermöglicht, eine große Bandbreite an Produkten in anspruchsvollen Logistik- und Verpackungsumgebungen zu handhaben.

Entdecken Sie den kompakten Vakuumförderer piFLOW®c21
Kompakter piFLOW®c21 Vakuumförderer mit besonders geringer Bauhöhe für OEM-Maschinen für die Förderung von Pulvern und Granulaten in kleinen Chargen.

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling
Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

Piab stellt piEVO vor – eine neue Vakuum-Ejektorpumpe für die Förderung von Pulver, Granulat und Kleinteilen
Piab stellt mit piEVO eine neue, konfigurierbare Vakuum-Ejektorpumpe für pneumatische Förderer vor. Sie sorgt für eine schnell ansprechende und zuverlässige Vakuumerzeugung, ermöglicht einfache Nachrüstungen und gewährleistet einen geräuscharmen, stabilen Förderprozess.

PX-Sauggreiferfamilie für anspruchsvolle Oberflächenhandhabung wird eingeführt
Adaptive Dichtung, reduzierter Luftverbrauch und stabiler Griff in industriellen Umgebungen

Piab bringt piSAVE ESS und piSAVE ESL als eigenständige energiesparende Lösungen auf den Markt
Piab erweitert sein energiesparendes Angebot mit der Markteinführung von piSAVE ESS standalone und piSAVE ESL standalone und macht unsere energiesparenden Funktionen, die von der piCLASSIC® Neo Plattform bekannt sind, als flexible, unabhängige Einheiten verfügbar, die in eine Vielzahl von Anwendungen integriert werden können.

Sichere und effiziente Snus-Produktion: Fiedler & Lundgren setzt auf Vakuumförderung
Weniger Ausfallzeiten, geringere Produktverluste und deutlich weniger Staub – bei gleichzeitig höherer Sicherheit für die Bediener. Erfahren Sie, wie der Einsatz von Vakuumförderern Fiedler & Lundgren in Malmö zu einem Vorzeigebetrieb innerhalb der BAT‑Gruppe gemacht hat.

Filterüberwachung für piFLOW®p und piFLOW®t – jetzt vollständig in den Konfigurator integriert
Fügen Sie die intelligente Filterüberwachung zu piFLOW®p und piFLOW®t im Konfigurator hinzu, um die Betriebszeit zu erhöhen, den Energieverbrauch zu senken und filterbezogene ungeplante Stillstände zu verhindern.

Wie führende Produktionsbetriebe die Pulverhandhabung standardisieren – und warum sie so erfolgreich ist
Wie führende Produktionsbetriebe versteckte Verluste in der Pulverhandhabung durch standardisiertes Containment, Fließwege, Prüfungen und Reinigung reduzieren – für mehr Sicherheit und Planbarkeit in der Produktion.

Reduzieren Sie versteckte Kosten in der Pulverhandhabung
Ein praxisorientierter Bewertungsrahmen zum Vergleich von Lösungen für die Pulverhandhabung in regulierten Umgebungen – mit Fokus auf Containment, Transferstabilität und Reinigungssicherheit.