Neuheiten

118 Artikel
Ausfallzeiten in der Oraltabakbeutelproduktion: 5 häufige Ursachen
06.03.2026

Ausfallzeiten in der Oraltabakbeutelproduktion: 5 häufige Ursachen

Was sind die wahren Ursachen für Ausfallzeiten und Stillstände in Ihrer Oraltabakbeutelproduktion? Entdecken Sie fünf häufige Engpässe, die stillschweigend die Betriebszeit und Ausgabe reduzieren.

6 entscheidende Faktoren, die Sie vor dem Upgrade Ihrer Produktion von Oral Pouches berücksichtigen sollten | Piab
27.02.2026

6 entscheidende Faktoren, die Sie vor dem Upgrade Ihrer Produktion von Oral Pouches berücksichtigen sollten

Welche versteckten Kosten birgt Ihre aktuelle Produktionslinie für Oral Pouches? Diese zentralen Fragen helfen Ihnen, den optimalen Zeitpunkt für ein Upgrade zu bestimmen und eine Investition mit langfristigem ROI zu planen.

Anpassung des piFLOW®p-Portfolios: Ausgewählte Varianten laufen aus
27.02.2026

Anpassung des piFLOW®p-Portfolios: Ausgewählte Varianten laufen aus

Piab stellt die piFLOW®p SMART-Varianten mit „Autotuning“ und „Conveying Cycle Optimizer“ im Februar 2026 ein und garantiert gleichzeitig Ersatzteile und Service für bestehende Installationen bis Ende 2035.

19.02.2026

Piabs Sinterfilter: Der neue Maßstab in der Vakuumförderer-Filtertechnik

Der PFAS‑freie Sinterfilter von Piab für Vakuumförderer kombiniert langlebige, hygienische und einfach zu reinigende Filtration mit NFC‑basierter Rückverfolgbarkeit – ideal für Lebensmittel-, Pharma- und Chemieanlagen.

Piab Bulk Bag Unloader
12.02.2026

Produktneuheit: Piab Big Bag Entleerstationen für zuverlässige Performance im Industrieeinsatz

Piab’s bulk bag unloader is a robust, dependable solution for safe, efficient emptying of big bags in demanding industrial environments. This product is currently available only in Europe.

Neue Deckel für Ihre piFLOW®-Förderer – bereit für die neue Pumpengeneration von Piab
11.02.2026

Neue Deckel für Ihre piFLOW®-Förderer – bereit für die neue Pumpengeneration von Piab

Die neuen Deckel für piFLOW® p/t/fc in den Größen 21 und 33 sorgen dafür, dass Ihre Förderer heute wie gewohnt laufen – und gleichzeitig sind sie bereits für die nächste Piab‑Pumpengeneration sowie künftige Upgrades und Optionen vorbereitet.

09.02.2026

BXP Mini ESD

Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

Die richtige Produktionslösung für Ihr Oral-Nicotine-Pouch-Geschäft – skalierbar, modular und stabil
05.02.2026

Die richtige Produktionslösung für Ihr Oral-Nicotine-Pouch-Geschäft – skalierbar, modular und stabil

Leitfaden zur Auswahl einer skalierbaren, stabilen Produktionsanlage für orale Nikotinbeutel, die Flexibilität, Hygiene, Reinigungseffizienz und zukünftiges Wachstum in Einklang bringt.

Bild zeigt KVG150 E-Serie
17.11.2025

Kenos® erweitert Vakuum-Greifer KVG150 E-Serie

Kenos® gibt stolz die Erweiterung seiner KVG150 E-Serie bekannt, die nun den umfangreichen KVG150C mit Saugnäpfen anbietet, neben der bewährten Schaum-Version, dem KVG150F.

Umzug des Europäischen Zentrallagers (ESU) und der Piab Vakuum GmbH sowie neues ERP-System in Deutschland
07.11.2025

Umzug des Europäischen Zentrallagers (ESU) und der Piab Vakuum GmbH sowie neues ERP-System in Deutschland

Nach 13 Jahren am aktuellen Standort zieht das Europäische Zentrallager (European Supply Unit, ESU) der Piab Group in ein brandneues, modernes Logistik- und Bürogebäude in Butzbach, Deutschland. Mit diesem Umzug setzen wir einen wichtigen Meilenstein für effizientere Prozesse, nachhaltige Strukturen und einen noch besseren Kundenservice.

Die BGX-Familie wird um neue Größen erweitert.
07.10.2025

Die BGX-Familie wird um neue Größen erweitert.

Wir kündigen die Erweiterung unserer BGX-Saugnapffamilie um zwei neue Größen an: 27 mm und 63 mm ...

PFAS-frei und nachhaltig: Lebensmittelproduktion auf höchstem Standard
01.10.2025

PFAS-frei und nachhaltig: Lebensmittelproduktion auf höchstem Standard

Piab bringt PFAS-freie Filter auf den Markt und untersucht alle Produkte auf PFAS, um sein Engagement für Nachhaltigkeit, Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu stärken.

Vorstellung des DFE Vakuumejektors: Steigerung der industriellen Effizienz
16.09.2025

Vorstellung des DFE Vakuumejektors: Steigerung der industriellen Effizienz

Piab ist stolz darauf, den DFE (Dual Function Ejektor) vorzustellen, ein kompakter und stapelbarer Vakuumejektor, der für Haltbarkeit und Vielseitigkeit entwickelt wurde.

Blau detektierbare Dichtungen für höchste Lebensmittelsicherheit
23.06.2025

Blau detektierbare Dichtungen für höchste Lebensmittelsicherheit

Erhöhen Sie die Lebensmittelsicherheit mit Piabs neuen blauen detektierbaren Dichtungen für piFLOW®f: leicht zu erkennen und magnetisch detektierbar, helfen sie dabei, Kontamination zu verhindern und die Konformität in der Lebensmittelherstellung zu vereinfachen.

Filterüberwachung für eine gezielte Wartung
23.06.2025

Filterüberwachung für eine gezielte Wartung

Nachhaltiger Fortschritt in der Vakuumfördertechnik: Ressourceneffizienz durch intelligente Filterüberwachung

Neue Größen für die Saugnäpfe zum Öffnen von Beuteln von Piab.
17.06.2025

Neue Größen für die Saugnäpfe zum Öffnen von Beuteln von Piab.

Piab freut sich, mit der Einführung von zwei neuen Größen die Erweiterung seines gefeierten Sortiments an Saugnäpfen zum Öffnen von Beuteln bekannt geben zu können: 18 mm und 42 mm …

Die BXP-Familie wird um neue Größen erweitert.
17.06.2025

Die BXP-Familie wird um neue Größen erweitert.

Unsere hochgelobten BXP-Saugnäpfe, die für die Bearbeitung poröser oder nicht poröser Oberflächen entwickelt wurden, gibt es jetzt auch in den Größen 6 mm und 8 mm …

Piab stellt die piCLASSIC™ Neo vor
13.05.2025

Piab stellt die piCLASSIC™ Neo vor

Piab präsentiert stolz die piCLASSIC™ Neo, die neueste Entwicklung seines weithin anerkannten piCLASSIC™ Vakuumejektors. Entwickelt, um den sich wandelnden Anforderungen moderner Industrien gerecht zu werden, vereinen die piCLASSIC™ Neo-Varianten Effizienz, Anpassungsfähigkeit und Nachhaltigkeit und setzen damit einen neuen Maßstab in der Vakuumtechnik.

Vorstellung der Polyscope X-Kompatibilität: Verbesserung von UR-Robotern mit Piab-Lösungen
29.04.2025

Vorstellung der Polyscope X-Kompatibilität: Verbesserung von UR-Robotern mit Piab-Lösungen

Die Polyscope X-Kompatibilität stellt einen bedeutenden Fortschritt in den Fähigkeiten von Universal Robots (UR)...

piCOBOT® Electric jetzt mit nahtloser Integration an FANUC CRX erhältlich
29.04.2025

piCOBOT® Electric jetzt mit nahtloser Integration an FANUC CRX erhältlich

Der vollelektrische, schlank konstruierte piCOBOT® Electric definiert Cobot-Anwendungen durch den Wegfall von Luftschläuchen und Kabeln neu.

piCOBOT® und piCOBOT®L jetzt mit Plug-and-Play-Konfiguration für ABB GoFa erhältlich
29.04.2025

piCOBOT® und piCOBOT®L jetzt mit Plug-and-Play-Konfiguration für ABB GoFa erhältlich

Wir bieten jetzt piCOBOT® und piCOBOT®L mit vollständig an ABB GoFa angepassten Plug-in-Versionen an, die echte Plug-and-Play-Funktionalität bieten.