Neuheiten

Neuheiten

132 Artikel
Der kompakte Vakuumförderer piFLOW®c21
26.05.2026

Entdecken Sie den kompakten Vakuumförderer piFLOW®c21

Kompakter piFLOW®c21 Vakuumförderer mit besonders geringer Bauhöhe für OEM-Maschinen für die Förderung von Pulvern und Granulaten in kleinen Chargen.

26.05.2026

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling

Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

Piab stellt piEVO vor – eine neue Vakuum-Ejektorpumpe für die Förderung von Pulver, Granulat und Kleinteilen
26.05.2026

Piab stellt piEVO vor – eine neue Vakuum-Ejektorpumpe für die Förderung von Pulver, Granulat und Kleinteilen

Piab stellt mit piEVO eine neue, konfigurierbare Vakuum-Ejektorpumpe für pneumatische Förderer vor. Sie sorgt für eine schnell ansprechende und zuverlässige Vakuumerzeugung, ermöglicht einfache Nachrüstungen und gewährleistet einen geräuscharmen, stabilen Förderprozess.

29.04.2026

PX-Sauggreiferfamilie für anspruchsvolle Oberflächenhandhabung wird eingeführt

Adaptive Dichtung, reduzierter Luftverbrauch und stabiler Griff in industriellen Umgebungen

27.04.2026

Piab bringt piSAVE ESS und piSAVE ESL als eigenständige energiesparende Lösungen auf den Markt

Piab erweitert sein energiesparendes Angebot mit der Markteinführung von piSAVE ESS standalone und piSAVE ESL standalone und macht unsere energiesparenden Funktionen, die von der piCLASSIC® Neo Plattform bekannt sind, als flexible, unabhängige Einheiten verfügbar, die in eine Vielzahl von Anwendungen integriert werden können.

Vakuumförderung für die Schnupftabakproduktion bei Fiedler & Lundgren | Piab
15.04.2026

Sichere und effiziente Snus-Produktion: Fiedler & Lundgren setzt auf Vakuumförderung

Weniger Ausfallzeiten, geringere Produktverluste und deutlich weniger Staub – bei gleichzeitig höherer Sicherheit für die Bediener. Erfahren Sie, wie der Einsatz von Vakuumförderern Fiedler & Lundgren in Malmö zu einem Vorzeigebetrieb innerhalb der BAT‑Gruppe gemacht hat.

Filterüberwachung für piFLOW®p und piFLOW®t – jetzt vollständig in den Konfigurator integriert
15.04.2026

Filterüberwachung für piFLOW®p und piFLOW®t – jetzt vollständig in den Konfigurator integriert

Fügen Sie die intelligente Filterüberwachung zu piFLOW®p und piFLOW®t im Konfigurator hinzu, um die Betriebszeit zu erhöhen, den Energieverbrauch zu senken und filterbezogene ungeplante Stillstände zu verhindern.

Wie führende Produktionsbetriebe die Pulverhandhabung standardisieren – und warum sie so erfolgreich ist
15.04.2026

Wie führende Produktionsbetriebe die Pulverhandhabung standardisieren – und warum sie so erfolgreich ist

Wie führende Produktionsbetriebe versteckte Verluste in der Pulverhandhabung durch standardisiertes Containment, Fließwege, Prüfungen und Reinigung reduzieren – für mehr Sicherheit und Planbarkeit in der Produktion.

Reduzieren Sie versteckte Kosten in der Pulverhandhabung
15.04.2026

Reduzieren Sie versteckte Kosten in der Pulverhandhabung

Ein praxisorientierter Bewertungsrahmen zum Vergleich von Lösungen für die Pulverhandhabung in regulierten Umgebungen – mit Fokus auf Containment, Transferstabilität und Reinigungssicherheit.

14.04.2026

Piab lanciert piCOBOT® Electric für ABB GoFa

piCOBOT® Electric für ABB GoFa bietet Plug-and-Play elektrisches Vakuum-Greifen für saubere, effiziente und flexible Cobot-Zellen.

13.04.2026

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand

Piab führt den piCOBOT® Electric (Standard I/O) ein, einen vollelektrischen Vakuumgreifer, der mit den meisten Cobot-Marken kompatibel ist. Er macht Druckluft überflüssig und vereinfacht eine saubere, energieeffiziente Automatisierung.

24.03.2026

Piab bringt Quick Connect Module für piCOMPACT®10X und piCOMPACT®10X SMART auf den Markt

Piab erweitert sein piCOMPACT®10X und piCOMPACT®10X SMART Portfolio um ein neues Quick Connect Modul, das entwickelt wurde, um die Betriebszeit zu erhöhen und die Installation und Wartung von Vakuumsystemen schneller und einfacher zu gestalten.

16.03.2026

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)

Der neue Kenos Cobot Medium (KCM) kombiniert geringes Gewicht und bis zu 30 kg Nutzlast mit modularen Ventiloptionen und PCOF-Kompatibilität für flexibles, leistungsstarkes Roboterhandling.

15.03.2026

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects

Eine neue einlippige Nitril-PVC-Saugnapffamilie, die für eine klar definierte Hebenleistung bei der Handhabung schwerer, flacher Produkte wie Glasplatten und Bleche entwickelt wurde.

Ausfallzeiten in der Oraltabakbeutelproduktion: 5 häufige Ursachen
06.03.2026

Ausfallzeiten in der Oraltabakbeutelproduktion: 5 häufige Ursachen

Was sind die wahren Ursachen für Ausfallzeiten und Stillstände in Ihrer Oraltabakbeutelproduktion? Entdecken Sie fünf häufige Engpässe, die stillschweigend die Betriebszeit und Ausgabe reduzieren.

6 entscheidende Faktoren, die Sie vor dem Upgrade Ihrer Produktion von Oral Pouches berücksichtigen sollten | Piab
27.02.2026

6 entscheidende Faktoren, die Sie vor dem Upgrade Ihrer Produktion von Oral Pouches berücksichtigen sollten

Welche versteckten Kosten birgt Ihre aktuelle Produktionslinie für Oral Pouches? Diese zentralen Fragen helfen Ihnen, den optimalen Zeitpunkt für ein Upgrade zu bestimmen und eine Investition mit langfristigem ROI zu planen.

Anpassung des piFLOW®p-Portfolios: Ausgewählte Varianten laufen aus
27.02.2026

Anpassung des piFLOW®p-Portfolios: Ausgewählte Varianten laufen aus

Piab stellt die piFLOW®p SMART-Varianten mit „Autotuning“ und „Conveying Cycle Optimizer“ im Februar 2026 ein und garantiert gleichzeitig Ersatzteile und Service für bestehende Installationen bis Ende 2035.

19.02.2026

Piabs Sinterfilter: Der neue Maßstab in der Vakuumförderer-Filtertechnik

Der PFAS‑freie Sinterfilter von Piab für Vakuumförderer kombiniert langlebige, hygienische und einfach zu reinigende Filtration mit NFC‑basierter Rückverfolgbarkeit – ideal für Lebensmittel-, Pharma- und Chemieanlagen.

Piab Big Bag Entleerstationen
12.02.2026

Produktneuheit: Piab Big Bag Entleerstationen für zuverlässige Performance im Industrieeinsatz

Der Big-Bag-Entleerer von Piab ist eine robuste und zuverlässige Lösung für das sichere und effiziente Entleeren von Big Bags in anspruchsvollen industriellen Umgebungen. Dieses Produkt ist derzeit ausschließlich in Europa erhältlich.

Neue Deckel für Ihre piFLOW®-Förderer – bereit für die neue Pumpengeneration von Piab
11.02.2026

Neue Deckel für Ihre piFLOW®-Förderer – bereit für die neue Pumpengeneration von Piab

Die neuen Deckel für piFLOW® p/t/fc in den Größen 21 und 33 sorgen dafür, dass Ihre Förderer heute wie gewohnt laufen – und gleichzeitig sind sie bereits für die nächste Piab‑Pumpengeneration sowie künftige Upgrades und Optionen vorbereitet.

09.02.2026

BXP Mini ESD

Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.