Neuheiten

Neuheiten

148 Artikel
Die wirtschaftlichen Vorteile eines Upgrades auf den Sinterfilter von Piab: Rückverfolgbarkeit, Konformität und Kontrolle
11.11.2026

Die wirtschaftlichen Vorteile eines Upgrades auf den Sinterfilter von Piab: Rückverfolgbarkeit, Konformität und Kontrolle

Wie Sie berechnen können, wie viel der Sinterfilter Ihrer Vakuumförderlinie an Wartungszeit, Austauschkosten und Risiko einspart, und wie Sie ihn einführen.

PFAS in Ihrer Produktionsanlage: Was die EU-Beschränkung für Prozessanlagen bedeutet
11.11.2026

PFAS in Ihrer Produktionsanlage: Was die EU-Beschränkung für Prozessanlagen bedeutet

Die EU bewegt sich auf eine Beschränkung von PFAS zu, und Ersatzteile zählen ebenfalls. Erfahren Sie, was die kommenden Vorschriften für Ihre Pulverhandhabungslinie bedeuten und wo Sie mit der Vorbereitung beginnen sollten.

Pulverförderung: Was sich ändert und wie man sich anpasst
11.11.2026

Pulverförderung: Was sich ändert und wie man sich anpasst

Ergonomie, Lebenszykluskosten und Zustandsüberwachung verändern die Anforderungen an Pulverförderausrüstung. Erfahren Sie, was dieser Wandel von der Vakuumpumpe verlangt.

Von Mutmaßung zu Kontrolle: Warum Rückverfolgbarkeit von Ersatzteilen bei der Handhabung von Pulver wichtig ist
11.11.2026

Von Mutmaßung zu Kontrolle: Warum Rückverfolgbarkeit von Ersatzteilen bei der Handhabung von Pulver wichtig ist

Falsche Teile, verlorene Artikelnummern und unbekannte Filterhistorie kosten Zeit und erzeugen Risiken. Hier erfahren Sie, wie gute Rückverfolgbarkeit von Ersatzteilen aussieht und wie intelligente Teile sie einfach machen.

13.10.2026

Piab stellt die PS-Serie elektronischer Vakuumsensoren und Schalter sowie die Piab Connect App vor

Piab erweitert sein Vakuum-Automatisierungs-Portfolio mit der Einführung der PS-Serie – einer neuen, umfangreichen Reihe elektronischer Vakuumsensoren und Schalter mit moderner und sicherer NFC-Schnittstelle. Die Serie ist darauf ausgelegt, die Vakuum-Automatisierung in industriellen Anwendungen stabiler, effizienter und planbarer zu gestalten.

Erstellung des Business Case für die Aufrüstung der vierten Reinigungsstufe: Langfristig denken bei einer kurzfristigen Entscheidung
15.09.2026

Erstellung des Business Case für die Aufrüstung der vierten Reinigungsstufe: Langfristig denken bei einer kurzfristigen Entscheidung

Erstellen Sie einen belastbaren Business Case für die Aufrüstung der vierten Reinigungsstufe unter Berücksichtigung von Lebenszykluskosten über 20 Jahre sowie Kriterien wie Compliance und Personalaufwand.

Aktivkohle oder Ozonierung? Ein Rahmenwerk für die Wahl Ihrer Technik der vierten Stufe
15.09.2026

Aktivkohle oder Ozonierung? Ein Rahmenwerk für die Wahl Ihrer Technik der vierten Stufe

Vergleichen Sie Aktivkohle und Ozonierung für die Abwasserreinigung der vierten Stufe, einschließlich der Entfernung von Mikroschadstoffen, der Zuverlässigkeit der PAC-Dosierung und der langfristigen Betriebskosten.

Aktivkohle oder Ozonung? Ein Leitfaden zur Auswahl der richtigen Technologie für die vierte Reinigungsstufe
15.09.2026

Aktivkohle oder Ozonung? Ein Leitfaden zur Auswahl der richtigen Technologie für die vierte Reinigungsstufe

Vergleichen Sie Aktivkohle und Ozonung für die Planung der vierten Stufe der Abwasserreinigung, einschließlich Pulveraktivkohledosierung, Energieverbrauch, Nebenprodukten und hybriden Behandlungsoptionen.

EW in der Abwassertechnik: Was bedeutet Einwohnerwert?
15.09.2026

EW in der Abwassertechnik: Was bedeutet Einwohnerwert?

Erfahren Sie, was der Einwohnerwert (EW) in der Abwasserreinigung bedeutet und warum die Schwelle von 150.000 EW gemäß der EU-Richtlinie 2024/3019 relevant ist.

Warum Pulveraktivkohle schwierig zu handhaben und zuverlässig zu dosieren ist
15.09.2026

Warum Pulveraktivkohle schwierig zu handhaben und zuverlässig zu dosieren ist

Erfahren Sie, warum pulverförmige Aktivkohle anspruchsvoll in der Handhabung und Dosierung ist – von Brückenbildung, Staubentwicklung und Verklumpung bis hin zu instabilem Produktfluss und Herausforderungen bei der Dosiergenauigkeit.

EU-Abwasserrichtlinie 2024/3019: Vierte Stufe
15.09.2026

EU-Abwasserrichtlinie 2024/3019: Vierte Stufe

Erfahren Sie, was die EU-Richtlinie 2024/3019 für Abwasseranlagen bedeutet: vierte Stufe, Entfernung von Mikroschadstoffen, Fristen und Planungsprioritäten.

24.08.2026

piCOBOT® L High Payload erhöht die Hebekapazität auf 35 kg

Einführung des neuen piCOBOT® L High Payload – der neuesten Leistungsstufe in der piCOBOT® L‑Familie. Aufbauend auf dem bewährten Design und der Zuverlässigkeit des aktuellen piCOBOT® L erhöht diese neue Version die Traglast von 16 kg auf 35 kg erheblich und ermöglicht so die Handhabung schwererer und größerer Teile, ohne den Footprint oder das Verhalten des Roboters zu verändern.

Pumpenleistung vs. Systemleistung: Was bremst Sie tatsächlich aus?
10.07.2026

Pumpenleistung vs. Systemleistung: Was bremst Sie tatsächlich aus?

Schränkt Ihre Vakuumpumpe die Produktion ein? Lernen Sie die wichtigsten Anzeichen dafür kennen, dass sie veraltet ist, wie sie sich auf Ausfallzeit, Energie und Skalierung auswirkt und wann es an der Zeit ist, Ihre Vakuumpumpe zu erneuern.

PIAB erneuert seine ATEX-Zertifizierung und setzt Maßstäbe für Sicherheit und Complianc
06.07.2026

PIAB erneuert seine ATEX-Zertifizierung und setzt Maßstäbe für Sicherheit und Complianc

Erfahren Sie, wie die neue ATEX-Produktionsqualitätssicherungs-Zertifizierung von PIAB den sicheren und normgerechten Einsatz der piFLOW® Vakuumförderer gewährleistet und einen zuverlässigen Betrieb bis 2029 unterstützt.

Wählen Sie eine Handhabung von Pulver, die Sie nicht in drei Jahren neu gestalten müssen
30.06.2026

Wählen Sie eine Handhabung von Pulver, die Sie nicht in drei Jahren neu gestalten müssen

Gehen Sie von der Bewertung zur Verpflichtung über: legen Sie entscheidungsreife Kriterien fest, fordern Sie Nachweise für Ihre gesamte Pulvermischung und erstellen Sie einen Business Case, den Engineering, QA, EHS und Management abzeichnen können.

22.06.2026

Piab führt die Saugnapf‑Produktreihe BCP für nachhaltiges Kartonhandling ein.

Piab bringt die BCP40 auf den Markt, einen langhubigen, stabilen und nachhaltigen Saugnapf, der für die schnelle und zuverlässige automatisierte Handhabung von Wellpappkartons in der Verpackungs- und Intralogistik entwickelt wurde.

15.06.2026

Piab stellt den BLFF vor – ein neues Strukturkonzept für Saugnäpfe mit hoher Durchflussmenge

BLFF ist eine neue Saugnapf-Familie mit hoher Durchflussmenge, die den traditionellen Kompromiss zwischen Anpassungsfähigkeit und Stabilität überwindet und es einer Plattform ermöglicht, eine große Bandbreite an Produkten in anspruchsvollen Logistik- und Verpackungsumgebungen zu handhaben.

Der kompakte Vakuumförderer piFLOW®c21
26.05.2026

Entdecken Sie den kompakten Vakuumförderer piFLOW®c21

Kompakter piFLOW®c21 Vakuumförderer mit besonders geringer Bauhöhe für OEM-Maschinen für die Förderung von Pulvern und Granulaten in kleinen Chargen.

26.05.2026

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling

Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

Piab stellt piEVO vor – eine neue Vakuum-Ejektorpumpe für die Förderung von Pulver, Granulat und Kleinteilen
26.05.2026

Piab stellt piEVO vor – eine neue Vakuum-Ejektorpumpe für die Förderung von Pulver, Granulat und Kleinteilen

Piab stellt mit piEVO eine neue, konfigurierbare Vakuum-Ejektorpumpe für pneumatische Förderer vor. Sie sorgt für eine schnell ansprechende und zuverlässige Vakuumerzeugung, ermöglicht einfache Nachrüstungen und gewährleistet einen geräuscharmen, stabilen Förderprozess.

29.04.2026

PX-Sauggreiferfamilie für anspruchsvolle Oberflächenhandhabung wird eingeführt

Adaptive Dichtung, reduzierter Luftverbrauch und stabiler Griff in industriellen Umgebungen