Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piCLASSIC Pi48-3 piSAVE® optimize

piCLASSIC Pi48-3 piSAVE® optimize
  • Vakuum gesteuerter Proportional-Druckregler (integriertes Modul für piCLASSIC), eine komplett pneumatische Einrichtung.
  • Der Speisedruck der piCLASSIC wird automatisch geregelt und gesteuert, um das eingestellte Vakuum Niveau zu halten. Der Luft- und Energieverbrauch der Anwendung wird auf ein Minimum reduziert (optimiert).
  • Empfohlen für dichte und undichte Anwendungen, um Energie zu sparen und das richtige Vakuumniveau zu halten.
  • Mit patentierter COAX® Technologie – der energieeffizientesten Ejektortechnologie.
  • Hohe Funktionssicherheit im Falle von schwankendem oder niedrigem Preßluftdruck. Hohes Vakuumniveau erreicht bei sehr niedrigem Speisedruck von 0.31 MPa.
  • Lüftungsanschluss mit Filter.
  • Verschiedene push in- und Gewinde-Druckluftanschlüsse zur Auswahl.
  • piSAVE® optimize bietet der piCLASSIC maximalen Speisedruck / Durchfluss bis sich das Vakuumniveau aufgebaut hat.

Artikel


Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns