Der Booster-Release-Ejektor (BRE) wurde für Hochgeschwindigkeits-Pick & Place-Anwendungen entwickelt und kann mit dem richtigen Roboter mehrere Hubbewegungen pro Sekunde ausführen. Möglich wird dies durch die von uns patentierte Konstruktion. Ein extrem schnelles Abblasen, das von drei Strömen unterstützt wird – vom Ejektor, dem Magnetventil und der Abluft. Wenn sich das Vakuumniveau im angeschlossenen Saugnapf dem Atmosphärendruck nähert, wird der Abblasestrom allmählich reduziert und lässt das Objekt sanft und mit gleichbleibender Genauigkeit austreten.
WeiterlesenSpeisedruck | Druckluftverbrauch | Vakuumfluss (Nl/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa) | Max. Vakuum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0,5 | 0,433 | 0,35 | 0,305 | 0,258 | 0,222 | 0,172 | 0,122 | 0,042 | 0,007 | 0 | 80 |
Speisedruck | Druckluftverbrauch | Evakuierungszeit (s/l) um unterschiedliche Vakuumniveaus zu erreichen (-kPa) | Max. Vakuum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0,5 | 0,255 | 0,561 | 0,916 | 1,332 | 1,841 | 2,523 | 3,747 | 7,885 | 0 | 80 |
Für diese Aktivität ist ein Login erforderlich.
Bitte Login oder Registrieren, um alle Vorteile von piab.com nutzen zu können
Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?