Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piSECURE/piSECURE ES COAX® MINI X10-2

piSECURE/piSECURE ES COAX® MINI X10-2
  • Der Zwei-Stufen-COAX® MINI Xi10-2 Ejektor ermöglicht eine schnelle Evakuierung bis zu -94 kPa (with ES 65 -kPa)
  • Geeignet für die dezentrale Anwendungen (eine Cartridge pro Saugnapf) für maximale Sicherheit
  • Mit integriertem Rückschlagventil, welches das Vakuum in geschlossenen Anwendungen für den Fall von System-,Druckluft- oder Stromausfällen hält
  • Geeignet für ergonomische Hebegeräte / Manipulatoren und Kräne, die den Hebe Normen wie EN 13155 und ASME B30.20 entsprechen müssen
  • Integriertes Abblasventil für die schnelle und zuverlässige Freigabe des Bauteils
  • Mit Filterscheibe, um die Einheit vor Staub und Partikeln zu schützen
  • Mit Vakuummessanschluss
  • Optionale Luftsparfunktion (piSECURE ES), kann bis zu 99% des Verbrauchs einsparen

Artikel


Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns