Überspringen

Vakuumpumpen und Ejektoren

Piab-Vakuumpumpen/Vakuumerzeuger basieren überwiegend auf der patentierten COAX®-Technologie. COAX® ist eine fortschrittliche Lösung zur Erzeugung von Vakuum mit Druckluft. Basierend auf der Mehrstufentechnologie von Piab sind COAX®-Cartridges kleiner, effizienter und zuverlässiger als herkömmliche Ejektoren, was das Design eines flexiblen, modularen und effizienten Vakuumsystems ermöglicht. Ein auf der COAX®-Technologie basierendes Vakuumsystem bietet Ihnen einen dreimal höheren Vakuumfluss als herkömmliche Systeme. So können Sie die Geschwindigkeit bei einer optimalen Zuverlässigkeit erhöhen und gleichzeitig den Energieverbrauch senken.

Weiterlesen
174 Produkte
Filter
  • Performance
    Vacuum Flow (nl/s)
    Max Vacuum Level (-kPa)
    Air Consumption (nl/s)
  • Functionality
  • Connectivity
  • Conditions
  • Industrie
    Show all