Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Dezentrale Vakuum Ejektoren

piINLINE® und piSTAMP sind kleine leichte dezentrale Vakuumejektoren mit der patentierten COAX® Technologie oder optional der neuen STX Technologie. Sie sind Ultra leichte dezentrale Vakuum Erzeuger. Einige von Ihnen mit integriertem Abblase Mechanismus in kompaktem Gehäuse. Alle können direkt im Schlauch oder in der Nähe des Saugnapfs montiert werden – sehr nah am Saugpunkt. Der piINLINE® plus hat, neben einigen anderen Eigenschaften, eine patentierte Funktion: er ist ein wahrer Inline Ejektor mit integrierter automatischer Abblase Funktion. Piab’s piINLINE® Program bietet eine bessere Performance mit mindestens 40-50% niedrigerem Energiebedarf und die piSTAMP mit 25% niedrigerem Energiebedarf verglichen mit Wettbewerbs Einstufen Ejektoren gleicher Größe. Die dezentralen Vakuum Ejektoren sind gängig in der Automobil Industrie und in Pressen Anwendungen, der Elektronik und Leiterplattenindustrie, Pick-und-Place Anwendungen, speziellen Verpackungs-Anwendungen, der Spritzguss Industrie und belade/entlade Prozessen von Blechbearbeitungsmaschinen (biegen, stanzen und Laser schneiden).


Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns