Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Vakuumpumpen/ Vakuum-Ejektoren

Piab Vakuumpumpen /Vakuum-Ejektoren basieren vorwiegend auf der patentierten COAX® Technologie. COAX® ist eine fortschrittliche Lösung, um mit Druckluft ein Vakuum zu erzeugen. COAX® Cartridges basieren auf Piab´s Mehrstufen-Technologie und sind kleiner, effizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren, was die Entwicklung eines flexiblen, modularen und effizienten Vakuumsystems gestattet. Ein auf der COAX® Technologie basierendes Vakuumsystem bietet drei Mal mehr Vakuumfluss als konventionelle Systeme und ermöglicht Ihnen, die Geschwindigkeit bei großer Betriebssicherheit zu erhöhen, während weniger Energie verbraucht wird.


Centralized_vacuum_ejectors-ChannelNode
Dezentrale Vakuum Ejektoren
piINLINE® and piSTAMP – Die dezentralen Vakuum Ejektoren sind gängig in der Automobil Industrie und in Pressen Anwendungen, der Elektronik und Leiterplattenindustrie, Pick-und-Place Anwendungen, speziellen Verpackungs-Anwendungen, der Spritzguss Industrie und belade/entlade Prozessen von Blechbearbeitungsmaschinen (biegen, stanzen und Laser schneiden).
teaser-piCOMPACT-group
Kompakte/Stapelbare Ejektoren
Kompakte/Stapelbare Pumpen sind druckluftbetriebene Mehrstufenejektoren, basierend auf der COAX® Technologie, die über eine integrierte Steuerung und über Sonderfunktionen, wie z. B. ein An/Aus-Ventil, ein Abblase-Ventil, einen Vakuumschalter sowie eine Energiesparfunktion verfügen. Sie sind konfigurierbare Plattformen, die die Einstellung der benötigten Steuerfunktionen des Systems erleichtern.
teaser_VGS
Sauggreifer (VGS™)
Piab VGS™ – Ein Produktdesign bei dem verschiedene Saugnäpfe mit Vakuum Cartridges, basierend auf der patentierten COAX® Technologie, kombiniert werden. Die Vakuumgreifer machen die Auswahl, Größenbestimmung und Montage eines Vakuumsystems einfacher. Mit einem VGS™ erfreuen Sie sich an den Vorteilen eines kosteneffizienteren, zuverlässigeren sowie dezentralisierten Vakuumsystems.
teaser_Custom_integration
Kundenspezifische Integration
Basierend auf Piabs Mehrstufen-Ejektor Technologie sind COAX® Cartridges kleiner, effizienter und leistungsfähiger als konventionelle Ejektoren. Sie ermöglichen die Gestaltung eines flexiblen, modularen und effizienten Vakuumsystems.
teaser_Standard
Standard Ejektoren
Mehrstufen-Ejektoren mit einem Standard (klassischen) Design, von sehr kleinen Chip-Ejektoren bis hin zu Vakuum-Ejektoren mit sehr hoher Leistung. Bei den meisten Ejektoren sind die COAX® Cartridges verbaut. Ein auf COAX®-Technologie basierendes Vakuumsystem bietet drei Mal mehr Saugleistung als konventionelle Systeme. Hierdurch kann die Geschwindigkeit bei großer Betriebssicherheit und geringerem Energieverbrauch erhöht werden.
teaser_Extra_safety
Ejektoren für extra Sicherheit
Diese Ejektoren kombinieren hohe Sicherheit mit der energieeffizientesten Lösung für dichtendes Material, eine dezentrale COAX® Technologie mit automatischer Druckluftsparfunktion. Die piSECURE haben ein Rückschlagventil, dass das Vakuum in dichteten Anwendungen hält und beinhalten ein integriertes Energiesparsystem, was dazu führt, das praktisch keine Energie verbraucht wird.
teaser_Chemical_resistant
Chemikalienbeständige Ejektoren
Diese Pumpen sind Piabs traditionelle Vakuumpumpen, die für die chemische Industrie entwickelt wurden bzw. in chemisch aggressiven Umgebungen eingesetzt werden können.
VL_top_nov15
Value Line® Vakuum Ejektoren
Ejektor mit verbesserter Vakuumleistung im Vergleich zu herkömmlichen einstufigen Ejektoren in der entsprechenden Größe.
teaser_Pump_accessories
Ejektor-Zubehör
Verschiedene Produkte, um Ihre ausgewählte Pumpe zu verbessern, zu erweitern oder zu vervollständigen.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns