Vakuumförderer von Piab sind die ideale Lösung für die Schüttgutförderung. Sie sorgen für eine sichere, hygienische und ergonomische Arbeitsumgebung, gewährleisten eine hohe Produktqualität und vermeiden Produktverluste durch Verschütten oder Beschädigung. Dies geschieht in einem geschlossenen System für die Materialhandhabung, das die manuelle Handhabung oder die mechanische Beförderung mit Leichtigkeit ersetzt. Schneckenförderer, Becherwerke, Förderbänder, Hebevorrichtungen, Tablettenaufzüge oder andere Schüttgutförderer können mit der Vielseitigkeit und den kompakten Abmessungen der Vakuumförderer von Piab nicht konkurrieren. Produktbeschädigungen werden vermieden, indem ein dichtes Phasenfördern von empfindlichen Materialien sichergestellt wird. Selbst empfindliche beschichtete Tabletten werden während des Prozesses vor dem Abplatzen geschützt. Die piFLOW®-Förderer können in ein bestehendes System integriert oder für eine komplett neue Produktlinie ausgelegt werden. Es ist auch einfach, ein bestehendes Layout zu ändern. Für mehr Flexibilität innerhalb der Anlage können sie auf einem fahrbaren Rahmen platziert und an mehreren Stationen in der Produktlinie eingesetzt werden. Die Fördersysteme von Piab erleichtern die Handhabung von Schüttgut durch ein kompaktes, modulares Design, das höchste Flexibilität für verschiedene Anwendungen bietet. Sie können zur Entleerung von Big Bags oder für die Befüllung von Tablettenpressen, Mischern, Verpackungsmaschinen, Sieben usw. verwendet werden. Unabhängig von der Größe können die Förderanlagen von Piab Pulver, Granulat oder Partikel mit einer Förderleistung von bis zu 15 Tonnen/Stunde verarbeiten. Die vorbeugende Wartung und Reinigung war noch nie so schnell. Da die Vakuumförderer innerhalb keine beweglichen Teile, Quetsch- oder Klemmstellen haben, wird die ungeplante Wartung auf ein Minimum reduziert. Vakuumförderer sorgen für höhere Produktivität und geringere Kosten, indem sie Teile der Produktionsprozesse in der Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und additiven Fertigungsindustrie automatisieren. Die Förderer von Piab wurden entwickelt, um den strengen Anforderungen dieser Industrien gerecht zu werden. Sie sind zertifiziert nach der EG Nr. 1935/2004, EG Nr. 10/2011, FDA und nach ATEX-Staub und ATEX-Gas. Bitte erkundigen Sie sich über die genaue Verfügbarkeit von Zertifikaten für jedes Produkt oder jede Produktkonfiguration in den spezifischen piFLOW®-Produktreihen. Die eingebauten Filter verhindern, dass Staubpartikel in die Produktionsumgebung gelangen, wodurch die Möglichkeit von Staubexplosionen oder Atemwegserkrankungen bei den Bedienern vermieden wird. Die Vakuumfördersysteme sind einfach zu installieren und zu warten, so dass die Einarbeitungszeit für die Bediener sehr kurz ist. Der Wechsel zwischen verschiedenen Arten von Fördergut ist schnell und einfach. Alle Pulverfördersysteme von Piab sind entweder mit einer ejektorbetriebenen Vakuumpumpe oder mit einer mechanischen Pumpe erhältlich. Die Ejektorpumpe verbraucht nur dann Energie, wenn sie in Betrieb ist. Das spart Energie und ist gleichzeitig sehr leise. Die Pumpen von Piab verwenden die COAX®-Technologie, die die energieeffizienteste Art der Vakuumerzeugung darstellt. Jeder Vakuumförderer von Piab ist aus robusten Materialien gefertigt. Die Gewährleistung beträgt 5 Jahre.
WeiterlesenVergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?