News

95 篇文章
BXP 系列推出全新尺寸
2025/6/17

BXP 系列推出全新尺寸

我们广受赞誉的 BXP 吸盘专为搬运表面多孔/无孔的物料而设计,现在新增 6 毫米和 8 毫米两种尺寸……

Piab 推出 piCLASSIC™ Neo
2025/5/13

Piab 推出 piCLASSIC™ Neo

Piab 推出引以为豪的 piCLASSIC™ Neo,这是其广受好评的 piCLASSIC™ 真空发生器系列的最新产品。piCLASSIC™ Neo 系列旨在满足现代工业不断变化的需求,将效率、适应能力和可持续性相结合,为真空技术树立了新标杆。

推出 Polyscope X 兼容性:通过 Piab 解决方案增强 UR 机器人
2025/4/29

推出 Polyscope X 兼容性:通过 Piab 解决方案增强 UR 机器人

Polyscope X 兼容性标志着 Universal Robots 能力的一次重大飞跃,使用户能够无缝过渡到更高效、更灵活的自动化解决方案。

piCOBOT® Electric 现在可与 FANUC CRX 无缝集成
2025/4/29

piCOBOT® Electric 现在可与 FANUC CRX 无缝集成

全电动、纤薄设计的 piCOBOT® Electric 继续通过消除空气管线和布线重新定义协作机器人应用。

piCOBOT® 和 piCOBOT®L 现在提供适合 ABB GoFa 的即插即用配置
2025/4/29

piCOBOT® 和 piCOBOT®L 现在提供适合 ABB GoFa 的即插即用配置

我们现在提供 piCOBOT® 和 piCOBOT®L,配备完全适应 ABB GoFa 的插件版本,提供真正的即插即用功能。

为成功量身定制:了解新的 KVG E 系列
2025/3/18

为成功量身定制:了解新的 KVG E 系列

新开发的 KVG E 系列体现了 Kenos® 致力于提供针对不同工业需求的尖端解决方案的承诺。

定制工具CPT现已成为可配置产品
2024/11/12

定制工具CPT现已成为可配置产品

在成功作为定制产品线运营两年后,协作机器人码垛工具CPT现将移至标准产品系列。

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
2024/11/5

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe

piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

piCOMPACT®23 SMART 现已配备 IO-link B 类选项
2024/7/11

piCOMPACT®23 SMART 现已配备 IO-link B 类选项

Piab 针对 IO-link B 类扩展了 piCOMPACT23 SMART 程序,并在执行器电源和传感器电源之间配备了独立的电源域。

Piab 的 Floris Rouw 和 Höganäs 的 Kennet Almqvist 握手,双方合作关系旨在使增材制造更具可持续性、更高效率
2024/7/11

Höganäs 和 Piab 之间的合作伙伴关系将使增材制造更具可持续性、更高效率

Höganäs 和 Piab 建立了合作伙伴关系,以利用各自的专业知识来推进……

MX25 吸盘
2024/7/11

Piab 排名第一的物料抓取吸盘系列现推出 25 mm 的小尺寸吸盘以及一些附加功能,得以更加完善

了解 Piab 排名第一的物料抓取吸盘:MX 多用途吸盘在从包袋到包装箱的任何表面上都具有极高的抓取能力,是电子商务的理想之选…

Piab 通过 OVM Pro 3D 工具革新真空系统配置
2024/6/25

Piab 通过 OVM Pro 3D 工具革新真空系统配置

Piab 推出了备受期待的 OVM Pro 3D,这是一款尖端的在线工具,旨在改变真空系统的配置、模拟和优化方式。

全新 BXP ESD 吸盘有助于更安全地搬运电池
2024/6/11

全新 BXP ESD 吸盘有助于更安全地搬运电池

BXP ESD 是一款全新系列模块化吸盘,旨在保护电池、燃料电池和电子器件中的敏感元件免受搬运过程中静电放电的影响。

piSAFE® - 现在更加安全
2024/6/5

piSAFE® - 现在更加安全

piSAFE® 现已升级,仍然以安全性为重点,同时又注重多功能性和可持续性。 

piCOBOT® Electric 打破了协作机器人手臂运动的障碍
2024/5/21

piCOBOT® Electric 打破了协作机器人手臂运动的障碍

全电动、超薄设计,无空气管和布线。全新的 piCOBOT® Electric 引领 Piab 的 piCOBOT® 计划再创辉煌。

全新 BXP 45 mm 吸盘,新增 65 和 90 mm 版本
2024/3/5

全新 BXP 45 mm 吸盘,新增 65 和 90 mm 版本

继推出 45 mm 吸盘之后,我们 BXP 系列产品又新增 65mm 和 90 mm 两个版本。

适用于 FANUC CRX 协作机器人的全新 piCOBOT® 即插即用配置
2024/1/9

适用于 FANUC CRX 协作机器人的全新 piCOBOT® 即插即用配置

我们现提供完全与 FANUC CRX 兼容的 piCOBOT® 和 piCOBOT®L 版本。全方位即插即用。

AVAC的一系列产品现在以Piab品牌销售
2023/12/7

AVAC的一系列产品现在以Piab品牌销售

去年八月,Piab收购了AVAC Vakuum Teknik AB,这是一家在瑞典享有盛誉的真空专家,拥有一套完善的产品组合。现在,AVAC的一部分产品已经被纳入Piab的产品系列中。

Piab 广受好评的 BXP 吸盘最常用于拣选表面特别多孔渗透的物体,现将补充 45 毫米版本。
2023/11/28

广受好评的 BXP 吸盘迎来了新的成员并首次进入配置器

我们广受好评的 BXP 吸盘最常用于拣选表面特别多孔渗透的物体,现将补充45 毫米版本。

Weba Kemi 的所有者 Berith 和 Sverker Paulson 与 Piab 的 C2 真空输送机
2023/4/6

四十余载,依然在路上 - 一段有关输送机的传奇还在延续

为庆祝 Piab 成立 70 周年,真空输送事业部发起了一场竞赛,以寻觅最古老、仍在役的 Piab 真空输送机。而这最终“花落”……

IB Verfahrens- und Anlagentechnik
2023/3/29

Piab集团收购IB Verfahrens- und Anlagentechnik GmbH & Co. KG

Piab 集团已达成协议,收购IB Verfahrens- und Anlagentechnik GmbH & Co. KG...