Piab 推出 PS 系列电子式真空传感器和开关,以及 Piab Connect 应用程序

发布于 2026/10/13
Piab 推出 PS 系列电子式真空传感器和开关,以及 Piab Connect 应用程序

Piab 正在通过推出 PS 系列扩展其真空自动化产品组合——这是一款全新的、覆盖范围广泛的电子式真空传感器和开关,配备现代且安全的 NFC 界面。该系列旨在使真空自动化在各类工业应用中更加稳定、高效且可预测。

真空传感器和开关是现代真空搬运的重要推动因素。随着 PS 系列的推出,Piab 新增了一系列电子式真空传感器和开关,以补充现有的开关产品组合。这款面向未来的系列可无缝适配机械设备、真空发生器和抓取解决方案。它提供便于定制和关键诊断的用户友好型界面,使我们的客户和合作伙伴更容易为任何应用找到完美匹配。

围绕真实工业需求设计的三款产品

PS 系列推出了三款产品,具有不同的关键功能和特性,从简单的开关输出、模拟量检测到高级通信:

  • PS.VA:用于连续监测真空度的模拟量输出。
  • PS.VS:用于可靠的开/关控制的数字式开关输出,同时配备用于额外控制的模拟量监测输出。
  • PS.VSI:通过 IO-Link 连接,实现与现代自动化系统的全面集成。

在所有型号中,紧凑的外壳和合适的接口有助于最大限度减少安装空间,并在臂端工具和真空歧管安装上实现整洁、稳固的布局。PS.VS 和 PS.VSI 还配备多色 LED,可让用户在机器上直接即时了解开关状态和系统性能。

Piab Connect 应用程序——一款便于定制和查看关键系统统计数据的用户友好型、现代且安全的界面

全新的 Piab Connect 应用程序可通过 NFC 界面安全且全面地定制 PS.VS 和 PS.VSI 的设置,例如切换设定值、迟滞值和输出模式。这显著缩短了调试时间,尤其是在设置多个开关时,因为它允许您将设置参数从一个开关复制到另一个开关。通过开关的 NFC 界面和该应用程序,用户还可以访问真空节拍计数器等关键统计数据,从而简化故障排除和维护。
 
在整个产品系列中,客户都能受益于稳定的测量性能、坚固的工业设计和灵活的安装选项——使 PS 产品适用于包装、物流及仓储、电子产品以及通用工业应用。

不确定您需要什么?

我们的专家随时准备为您提供帮助。

国家
我希望通过邮件接收Piab的最新新闻

分享文章