Piab推出BCP吸盘系列,用于可持续纸箱搬运

发布于 2026/6/22
Piab推出BCP吸盘系列,用于可持续纸箱搬运

Piab推出BCP40,这是一款长行程、稳定且可持续的吸盘,专用于在包装和内部物流中快速、可靠地自动化搬运瓦楞纸箱。

BCP40是一款专为包装和内部物流中瓦楞纸板箱的自动化搬运而设计的吸盘。BCP40将长行程、高稳定性和可持续物料结合于一种高性价比设计中,针对高吞吐量纸箱搬运进行了优化。

BCP40专为末端包装、顶部装载、托盘堆码垛和拆垛中的纸箱搬运而打造,也适用于纸箱质量受控的物流中心和内部物流。其稳定的长行程波纹结构能够适应常规的纸箱高度变化,同时在更高运行速度下帮助保持夹具和被搬运负载的稳定。

BCP40的唇边直径约为40 mm,行程约25 mm,为中大型纸箱提供较大的密封面积和较长的行程,即使在纸箱箱盖上也能实现可靠、可重复的抓取。其注塑成型的 TPE 材料既支持可回收利用,又适用于大批量生产,同时其耐磨性和几何结构设计可在高节拍包装应用中提供较长的使用寿命。
BCP40 的波纹和唇口经过调校,呈中等压缩行程,非常适合用于多吸盘夹具和吸盘阵列,在多吸盘需要保持平行运动和一致提升力的场景下表现出色,即使在多尘环境或纸箱存在轻微不规则的情况下亦是如此。 一体化的楔子与优化的唇边几何结构共同增大了有效真空密封面积,从而提升吸附力和可靠性,并在不增加占用空间的前提下,实现更高的安全负载。
BCP40 在规定的工作范围内具备出色的抗内陷能力,帮助用户为现代自动化包装和内部物流应用设计稳定且高能效的纸箱搬运系统。该吸盘兼容多种接头、过滤片以及 piSAVE® sense 阀,使系统升级和集成到现有真空系统更加简便,同时提升防护能力并实现闭环式抓取检测。

BCP40 将通过 Piab 的常规销售渠道和数字化工具进行供应,为机械设备制造商、系统集成商和终端用户提供一种专注纸箱应用、可持续且坚固耐用的自动化纸箱搬运解决方案。


分享文章