Piab 推出 piCEP™40——用于无压缩空气真空自动化作业的紧凑型电泵
发布于 2026/11/17

Piab 推出 piCEP™40,这是一款紧凑型全电动真空泵,专为物流、包装和物料搬运应用中的灵活无压缩空气自动化而设计。
Piab 正在推出 piCEP™40 紧凑型电泵,以进一步扩展其电动真空解决方案系列。这是一款紧凑型全电动真空泵,专为无法使用压缩空气、压缩空气不切实际或并非首选的自动化和移动式搬运应用而设计。
通过在靠近吸取点的位置局部产生真空,piCEP™40 能够实现快速建压、可靠抓取并简化系统设计。该泵无需向夹爪、机器人或移动平台铺设压缩空气管路,而是直接在需要的地方产生真空。这使其成为机械制造商、系统集成商以及 AMR 和 AGV 制造商构建灵活无压缩空气自动化系统的理想选择。
这款全新真空泵特别适用于物流自动化、仓储、包装和物料搬运。其紧凑的设计使其极易集成到空间受限的布局和移动平台中,同时缩短了真空管路长度,从而在搬运节拍中实现快速响应。piCEP™40 专为密封和轻微泄漏的物体而设计,适用于许多常见的取放和内部物流应用。
为支持高效集成,piCEP™40 提供标准 I/O 和 IO-Link 两种通信方式。标准 I/O 可实现与常用机器控制系统的简单连接,而 IO-Link 则支持高级配置、监控和诊断。
该泵还可配置外接真空传感器接口以及外接释放阀信号选项,使用户能够灵活调整解决方案以满足特定应用需求。
通过将紧凑设计、电动真空发生器和灵活的控制选项相结合,piCEP™40 为自动化制造商提供了一种实用的方式,无需在使用点建立压缩空气基础设施,即可实现可靠的真空搬运。
请访问产品页面了解更多信息,并使用配置器为您的应用选择合适的 piCEP™40 配置。