Piab 推出 BLFF——高流量吸盘全新结构概念

发布于 2026/6/15
Piab 推出 BLFF——高流量吸盘全新结构概念

BLFF是一个全新的高流量吸盘系列,它打破了传统上适应性与稳定性之间的取舍,使单一平台即可在严苛的物流及仓储和包装环境中,应对种类繁多、差异巨大的工件。

Piab 推出全新 BLFF系列吸盘,基于全新结构概念打造,适用于高流量真空应用。BLFF 专为物流、仓储、混合包装和高速包裹分拣而开发,旨在通过单一且多用途的平台,即可灵活应对尺寸、形状与包装形式多变的工件。

面向高流量用户的主要功能

  • 全新的双物料架构
    柔性的耐磨唇边通过包覆成型与坚固的波纹管结合,使 BLFF 在需要贴合对象时柔软,在需要保持控制和结构时坚硬。
    在密封和泄漏应用中保持稳定性能
  • BLFF 已在重载、高加速度和极端流量条件下经过测试。即使在传统吸盘往往会塌陷或失去控制的工况下,它仍能保持密封、形态和抓持力,尤其是在多孔或不平整工件表面。
    适用于物流和包装的尺寸与硬度配置
  • BLFF 初期提供 42 和 55 两种尺寸,覆盖常见的物流及包装需求。每种尺寸又分为两种硬度等级:中等硬度适用于在适应性和控制性之间取得平衡;硬质适用于在高加速度或搬运较重对象时需要最大稳定性的场景。不同硬度等级采用一致的外部几何设计,简化了末端执行器设计和转换。
  • 模块化、可持续且易于维护
    一体化接头概念意味着在使用寿命结束时只需更换塑料吸盘,而金属部分仍保留在设备中。可从吸盘下方进行维护,以尽量减少停机时间。外部功能模块可添加细过滤等附件,并且 BLFF 兼容 piSAVE® sense,可用于真空控制和节能。完全可回收的物料、较长的使用寿命以及更少的废品,兼顾了性能与可持续性目标。
     

分享文章