Piab 散装袋卸料机介绍:为日常工业需求提供可靠性能

发布于 2026/6/30
Piab 散装袋卸料机介绍:为日常工业需求提供可靠性能

Piab 隆重推出散装袋卸料机,这是一款坚固耐用且高度可靠的设备,专为在各类工业环境中安全、高效地卸空大袋物料而设计。

该产品由Piab Group 旗下品牌 IB 提供。

这套大袋卸料系统以其可靠性、简洁性和稳定的性能脱颖而出:这些正是日常运营中最重要的特性。

什么是散装袋卸料机?

散装袋卸料机(也称为大袋卸料机或 FIBC 卸料站)是任何处理粉末、颗粒或散装固体物料的工厂所必备的关键设备。其主要功能是将物料安全地从柔性中型散装容器(FIBC 或 "大袋")卸料到下游流程中,最大限度地减少人工操作,并确保物料以受控方式稳定输送。

配置您的散装袋卸料机,以匹配您的流程

Piab 散装袋卸料机是一套模块化卸料系统,专为与标准 FIBC 通用兼容而设计。该系统可适配袋宽 950–1050 mm、袋高 1100–2100 mm 的尺寸,因此无需专用袋即可适应您现有的库存。其结构坚固,物料接触表面采用不锈钢(1.4301)制造,确保卫生合规并延长使用寿命,而承重结构则为碳钢材质并配有耐腐蚀涂层。

Piab 散装袋卸料机可提供多种配置,以满足您的特定运营需求。配置器中的主要选项是其加载方式:

对于需要桥式起重机系统或链式起重机集成的设施,请选择带起重机/链式起重机的散装袋卸料机。该版本为大型运营和复杂布局提供最大的灵活性。链式起重机可由操作员手动提升。

叉车加载散装袋卸料机——适用于采用叉车进料系统的运营。该精简版本可与现有物料输送设备无缝集成。叉车装载系统采用带弹簧张紧装置的提升梁原理,当物料排空时,可自动提升吨袋,确保物料充分卸出,将产品残留降至最低。

两种机型均支持最高 1,600 kg 的载荷。对于容易桥接或易粘附的难处理物料,可选配振动电机。多种对接选项——视窗式闭合装置、充气密封套和进料料斗——可根据您的特定出料软管尺寸和工艺要求进行定制配置。

弹簧张紧提升梁仅用于叉车加载。

行业应用

Piab 散装袋卸料机非常适合:

  • 食品与饮料加工:在严格卫生标准下安全处理原料
  • 化工和制药制造:在危险或敏感物料方面提供可靠性能
  • 塑料、矿物和建筑材料:灵活处理各种散装固体
  • 增材制造中的金属粉末:面向先进生产的精密物料处理
  • 一般工业设施:任何需要安全、高效且无尘大袋卸料的运营
    为什么选择 Piab 散装袋卸料机?

如果您正在寻找一套性能可靠的吨袋卸料站,Piab 解决方案是理想之选。它的优势在于每一次都能高效完成作业。Piab 对可靠性的专注,意味着您可以信赖整个工艺流程稳定顺畅地运行。

Piab 散装袋卸料机是一种经过验证的设计,结构坚固,并专注于运营可靠性。凭借其可适应的配置、卓越的粉尘控制和简便的维护,它是重视稳定性能和低停机时间的欧洲企业值得信赖的选择。

立即联系 Piab,了解我们的散装袋卸料机如何以您可依赖的可靠性支持您的生产需求。

Discover more news

Read all news

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

国家
我希望收到关于…的最新消息
物料输送解决方案

分享文章