认识 piFLOW® c21——紧凑型316L不锈钢真空输送机
发布于 2026/5/26

piFLOW® 家族迎来一位更小型的新成员。piFLOW® c21 专为小批量工况、狭小安装空间以及与 OEM 设备无缝集成而打造。
专为其他设备难以适配的场景而设计
在现代生产线上,空间往往是最稀缺的资源。料斗、混合机和包装机上方的净空高度有限,OEM 设备制造商和制造商需要在不显著增加设备总高度的前提下,实现真空输送解决方案。
piFLOW®c21 正是为这些工况而设计。它在 piFLOW® 系列中具有最小的占地面积和最低的整体设备总高度。集成式真空发生器头直接内置于机体中,顶部进料口可保护纺织过滤器。piFLOW®c21 可在您生产线中最狭小的空间内实现可靠的真空输送。
非常适合小批量工艺以及 OEM 集成
piFLOW®c21 以固定的 1.0 L 和 2.5 L 批量为设计基础,因此非常适合低进料速率应用,并且便于集成到各类设备中。典型应用包括:
- 净空和批量受限的小袋装和条包生产线
- 胶囊和压片机进料,以及小颗粒物料输送
- 与小型混合机、搅拌机和包装机的 OEM 集成
- 休闲食品和薯片生产线上的调味料与香辛料定量投加
- 将咖啡输送至小型料仓和烘焙机
- 将砂类、磨料等类似物料输送至 3D 打印机和小型工艺设备的定制化解决方案——顶部物料入口可将被输送物料与过滤器隔离,从而延长过滤器的使用寿命。
工程设计沿袭一贯可靠的 piFLOW® 品质
piFLOW®c21 采用 316L 不锈钢机身。与所有 piFLOW® 一样,产品一样,它通过封闭、无尘的气力输送系统输送粉末和颗粒物料,从而保护产品品质和工作环境。有关真空输送机工作原理的更多信息,请点击此处了解。
规格选型快捷、安装迅速、维护简便
piFLOW®c21 以精简、可直接订购的标准系列形式交付。便捷的过滤器检修使维护更加简单,而一份手册即可涵盖所有变体,便于在多个站点和设备配置中提供直接支持。
如果必须严格满足合规性,或者您需要达到更高的卫生标准、更大的批量,以及需要在线清洗(WIP)或细粉过滤时,请选择 piFLOW®p64 或其他 piFLOW®p 或 piFLOW®fc 配置。了解更多关于整个 piFLOW®产品系列的信息。
了解 piFLOW®c21
您需要帮助选择合适的产品吗?
获取我们工程师的免费建议。