piCOBOT® L 高有效载荷版本将提升能力提高到 35 kg

发布于 2026/8/24
piCOBOT® L 高有效载荷版本将提升能力提高到 35 kg

全新推出 piCOBOT® L 高有效载荷版本——piCOBOT® L 大型系列的最新性能升级。基于当前 PiCOBOT® L 久经验证的设计和可靠性,这一新版本将有效载荷能力从 16 kg 大幅提升至 35 kg,使其能够搬运更重、更大的零件,而不会改变机器人整体占地面积或运行行为。

全新的 piCOBOT® L 高有效载荷专为在不牺牲现有 PiCOBOT® L 智能性、可靠性和易用性的前提下,需要搬运更重工件的用户而设计。通过将负载能力从 16 kg 提升至 35 kg,它为包装、物流、设备和机床上下料等应用场景带来了新的可能性,特别适用于更大工件、多件同时抓取以及或更复杂末端工具的应用需求。

PiCOBOT® L 高有效载荷版本的核心基于 Piab 久经验证的 piCOBOT® 平台,将完整的智能真空功能集成到一款紧凑型协作机器人方案中。ES 自动高度检测(ALD)和自动“ES”状态监测(ACM)等功能有助于确保稳定的抓取性能,同时为系统状态提供清晰反馈。基于时间的自动吹放(ATBO)和智能吹气(IBO)可通过精确控制释放来优化能源使用和循环时间,而自粘控制(SAC)则有助于实现多种物料的安全可靠搬运。

维护和配置依然十分简便。便于拆装的COAX® 真空发生管,简化了检查和清洁工作,减少停机时间,并有助于在严苛环境中保持最佳峰值性能。可配置的海绵抓手使用户能够根据不同产品的形状和尺寸定制抓取表面,而海绵抓手中的集成单向阀则可在未使用区域保持真空,从而实现对难以抓取或部分遮挡物体的拣选。

piCOBOT® L 高有效载荷的另一项新功能是支持 ISO 9409 80 接口,可直接安装更广泛的机器人。这使机械集成更简单、更快捷,尤其适用于需要更大的臂端工具以充分利用提升后的有效载荷的应用程序。
除了更高的有效载荷和新的界面外,piCOBOT® L 高有效载荷的运行方式与现有 PiCOBOT® L 完全相同——相同的占地面积、相同的控制理念、相同的智能功能。这确保了现有用户能够顺利升级到更高负载的应用,而无需对其工作单元或流程进行大规模重新设计。
 

相关产品
piCOBOT® L 高有效载荷(HP)适用于以下场景的补充应用:

  • 现有 piCOBOT® 和 piCOBOT® L 机型已配备压缩空气、且需要更高负载能力的场合。
  • 搭配 Piab 丰富的吸盘、夹具工具及附件,实现适用于各类协作机器人平台的定制化末端执行器解决方案。

分享文章