Piab 烧结过滤器的商业论证:可追溯性、合规性与控制

发布于 2026/11/10
升级至 Piab 烧结过滤器的商业论证

“我们进行了数百次测试,但无法模拟出破损。”这是我们影片中的一句话,但坚固性只是故事的一部分。对于运营成本和采购而言,真正的问题是过滤器如何实现控制、合规性和稳定生产,以及切换需要付出多少努力。以下是烧结过滤器如何逐一解答这些问题。

1. 可证明的可追溯性

每个烧结过滤器均配备集成 NFC 芯片。使用手机轻触即可打开该确切过滤器型号的产品页面。借助第三方 NFC 应用程序,您的团队还可以读取物料编号和制造日期,并将自己的信息写入芯片,例如所输送的物料。重新订购可直接找到正确的部件,审核可获得直接记录在部件本身上的信息,备件知识也不再依赖于一两个人。阅读更多:从猜测到控制:为何备件可追溯性至关重要

2. 值得信赖的材料

该过滤器采用烧结聚乙烯一体式结构。它不含 PFAS,适用于食品和制药行业,符合欧盟和美国食品接触法规,并采用可回收设计。它还可在最高 121 °C 的蒸汽环境下灭菌,因此可用于需要灭菌的卫生和制药应用程序。Piab 已通过 ISO 14001 认证,并符合 RoHS 和 REACH 要求。当客户询问 PFAS 和材料问题时,这能让您给出明确答复,支持您的可持续发展报告,并使您的生产线为即将出台的欧盟 PFAS 限制做好准备。阅读更多:生产线中的 PFAS:欧盟限制对流程设备意味着什么

3. 稳定生产

该过滤器可提供一致的过滤性能和流量,并可捕获小至 0.5 µm 的颗粒。其扭转紧凑的几何结构可在相同占地面积内提供更大的过滤面积,且该结构对流程条件具有很高的耐受性,没有弹簧或松散部件。

4. 专为车间现场打造

生产中难免发生意外:部件可能掉落或损坏。烧结一体式结构专为承受这些情况而设计。观看影片,了解我们如何尝试将其弄坏。

构建您的商业论证:请与您的团队使用此表,为工厂最重要的事项量化数据:

业务目标 当前应衡量的内容 烧结过滤器如何支持
备件控制 识别部件所花费的时间;每年错误或延迟订单数量 配备 NFC 芯片,包含型号、物料编号、制造日期和您自己的备注
合规性 回答 PFAS 和材料问题所花费的时间;审核准备工作 不含 PFAS,符合欧盟和美国食品接触要求,可为卫生应用程序进行灭菌,材料均有文档记录
可持续发展目标 不含 PFAS 且可回收的备件占比 不含 PFAS 的聚乙烯、可回收设计、通过 ISO 14001 认证的制造商
稳定生产 与过滤性能相关的非计划停机 一致的过滤和流量、更大的过滤面积、对流程条件的高耐受性

请联系您的 Piab 联系人,使用您自己的数据与您一起查看此表。

无需项目即可切换

烧结过滤器可适配现有 Piab 真空输送机,无需更改设置:无需工程工作,也无需重新安装。可先从一条生产线开始,了解其在您的流程中的表现,然后再推广使用。如需将其与适用于您应用程序的其他过滤器类型进行比较,请参阅我们的选择合适真空输送机过滤器指南。

请求报价,或与专家讨论单条生产线试用

国家
我希望收到关于…的最新消息

分享文章