News

BXP Mini ESD
Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

Kenos® expands vacuum grippers KVG150 E-Series
Kenos® proudly announces the expansion of its KVG150 E-series, now offering the extensive KVG150C, equipped with cups , alongside its trusted foam version, the KVG150F.

Filter Monitoring Enables Preventive Maintenance
Sustainable Progress in Powder Conveying: Supporting Resource Efficiency and Reduced Energy Use

Piab 推出 piCLASSIC™ Neo
Piab 推出引以为豪的 piCLASSIC™ Neo,这是其广受好评的 piCLASSIC™ 真空发生器系列的最新产品。piCLASSIC™ Neo 系列旨在满足现代工业不断变化的需求,将效率、适应能力和可持续性相结合,为真空技术树立了新标杆。

推出 Polyscope X 兼容性:通过 Piab 解决方案增强 UR 机器人
Polyscope X 兼容性标志着 Universal Robots 能力的一次重大飞跃,使用户能够无缝过渡到更高效、更灵活的自动化解决方案。

piCOBOT® Electric 现在可与 FANUC CRX 无缝集成
全电动、纤薄设计的 piCOBOT® Electric 继续通过消除空气管线和布线重新定义协作机器人应用。

piCOBOT® 和 piCOBOT®L 现在提供适合 ABB GoFa 的即插即用配置
我们现在提供 piCOBOT® 和 piCOBOT®L,配备完全适应 ABB GoFa 的插件版本,提供真正的即插即用功能。

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Solukon 在新粉末收集单元中应用了 Piab 的真空输送机(2)

piCOMPACT®23 SMART 现已配备 IO-link B 类选项
Piab 针对 IO-link B 类扩展了 piCOMPACT23 SMART 程序,并在执行器电源和传感器电源之间配备了独立的电源域。

Piab 排名第一的物料抓取吸盘系列现推出 25 mm 的小尺寸吸盘以及一些附加功能,得以更加完善
了解 Piab 排名第一的物料抓取吸盘:MX 多用途吸盘在从包袋到包装箱的任何表面上都具有极高的抓取能力,是电子商务的理想之选…

piCOBOT® Electric 打破了协作机器人手臂运动的障碍
全电动、超薄设计,无空气管和布线。全新的 piCOBOT® Electric 引领 Piab 的 piCOBOT® 计划再创辉煌。