News

适用于piFLOW®p和piFLOW®t的过滤器监控功能-现已完全集成到在线配置器中
在配置器中为piFLOW®p和piFLOW®t添加智能过滤器监控可配置性功能,以提高设备正常运行时间,减少能源使用并防止与过滤器相关的计划外停机。

Piab推出适用于ABB GoFa的piCOBOT® Electric
适用于ABB GoFa的piCOBOT® Electric提供即插即用的电动真空夹持方案,打造清洁、高效、灵活的协作机器人单元。

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand
Piab推出piCOBOT® Electric(标准I/O),这是一款兼容大多数协作机器人品牌的全电动真空抓手。它无需压缩空气,简化了清洁、高效节能的自动化流程。

Piab推出适用于piCOMPACT®10X和piCOMPACT®10X SMART的快速连接模块
Piab正在扩展其piCOMPACT®10X和piCOMPACT®10X SMART产品组合,推出新的快速连接模块,旨在提高正常运行时间并使真空系统的安装和服务更快、更容易。

Piab Group的欧洲供应中心迁至Butzbach的现代化工厂
Piab Group的欧洲供应中心(ESU)在德国布茨巴赫(Butzbach)运营了13年后,将搬迁到当地一个全新的、最先进的工厂。

面向未来准备就绪的防护盖:为您的piFLOW®输送机迎接Piab新一代真空泵做好准备
piFLOW® p/t/fc 21 和 33 规格防护盖,让您的输送机在今天保持一如既往稳定运行的同时,预先集成对 Piab 下一代真空泵、性能升级及更多选配方案的内置兼容与就绪能力。

真空输送如何使Fiedler & Lundgren的鼻烟生产更安全、更高效
更少的停机时间、更少的浪费和粉尘,为操作员提供更安全的工作环境。了解真空输送如何使位于马尔默的 Fiedler & Lundgren 成为英美烟草集团的标杆典范。

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)
全新 Kenos Cobot Medium (KCM) 兼具低重量和高达 30 公斤的有效载荷,并配备模块化阀门附件和 PCOF 兼容性,可实现灵活、高性能的协作机器人搬运操作。

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects
全新单唇边Nitrile-PVC吸盘系列,在搬运玻璃、金属板等重型平面工件时,可提供明确可预期的抓取性能。

BXP Mini ESD
Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

为您的口含尼古丁袋业务打造理想生产方案 —— 具备可扩展性、模块化与高稳定性
一份关于如何选择可扩展、稳定的口含尼古丁袋生产方案的指南,在灵活性、卫生控制、清洁效率与未来扩产之间取得平衡。

Kenos® expands vacuum grippers KVG150 E-Series
Kenos® proudly announces the expansion of its KVG150 E-series, now offering the extensive KVG150C, equipped with cups , alongside its trusted foam version, the KVG150F.

Filter Monitoring Enables Preventive Maintenance
Sustainable Progress in Powder Conveying: Supporting Resource Efficiency and Reduced Energy Use