News

piCOBOT® L 高有效载荷版本将提升能力提高到 35 kg
全新推出 piCOBOT® L 高有效载荷版本——piCOBOT® L 大型系列的最新性能升级。基于当前 PiCOBOT® L 久经验证的设计和可靠性,这一新版本将有效载荷能力从 16 kg 大幅提升至 35 kg,使其能够搬运更重、更大的零件,而不会改变机器人整体占地面积或运行行为。

Piab 推出 BLFF——高流量吸盘全新结构概念
BLFF是一个全新的高流量吸盘系列,它打破了传统上适应性与稳定性之间的取舍,使单一平台即可在严苛的物流及仓储和包装环境中,应对种类繁多、差异巨大的工件。

认识 piFLOW® c21——紧凑型316L不锈钢真空输送机
紧凑型 piFLOW®c21 真空输送机,具有超低整体高度,适用于 OEM 设备,以及在空间受限、要求较低的生产线中进行小批量粉末和颗粒转运。

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling
Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

Piab推出全新真空发生器piEVO——专为粉末、颗粒和小部件输送设计
Piab推出piEVO,这是一款用于气动输送机的新型可配置真空发生器泵,提供快速响应、可靠的真空发生、易于改造和低噪音、稳定的输送。

Piab推出piSAVE ESS和piSAVE ESL独立节能解决方案
Piab正在扩展其节能产品组合,推出piSAVE ESS独立版和piSAVE ESL独立版,使原本在 piCLASSIC Neo 平台中广为人知的节能功能以灵活、独立的单元形式提供,可集成到各种应用中。

适用于piFLOW®p和piFLOW®t的过滤器监控功能-现已完全集成到在线配置器中
在配置器中为piFLOW®p和piFLOW®t添加智能过滤器监控可配置性功能,以提高设备正常运行时间,减少能源使用并防止与过滤器相关的计划外停机。

Piab推出适用于ABB GoFa的piCOBOT® Electric
适用于ABB GoFa的piCOBOT® Electric提供即插即用的电动真空夹持方案,打造清洁、高效、灵活的协作机器人单元。

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand
Piab推出piCOBOT® Electric(标准I/O),这是一款兼容大多数协作机器人品牌的全电动真空抓手。它无需压缩空气,简化了清洁、高效节能的自动化流程。

Piab推出适用于piCOMPACT®10X和piCOMPACT®10X SMART的快速连接模块
Piab正在扩展其piCOMPACT®10X和piCOMPACT®10X SMART产品组合,推出新的快速连接模块,旨在提高正常运行时间并使真空系统的安装和服务更快、更容易。

Piab Group的欧洲供应中心迁至Butzbach的现代化工厂
Piab Group的欧洲供应中心(ESU)在德国布茨巴赫(Butzbach)运营了13年后,将搬迁到当地一个全新的、最先进的工厂。

面向未来准备就绪的防护盖:为您的piFLOW®输送机迎接Piab新一代真空泵做好准备
piFLOW® p/t/fc 21 和 33 规格防护盖,让您的输送机在今天保持一如既往稳定运行的同时,预先集成对 Piab 下一代真空泵、性能升级及更多选配方案的内置兼容与就绪能力。