News

140 篇文章
粉末输送:正在发生哪些变化以及如何适应
2026/11/11

粉末输送:正在发生哪些变化以及如何适应

人体工程学、生命周期成本和状态监测正在改变对粉末输送设备的要求。了解这些转变对真空发生器提出了什么要求。

Piab 烧结过滤器的商业论证:可追溯性、合规性与控制
2026/11/11

Piab 烧结过滤器的商业论证:可追溯性、合规性与控制

了解如何计算烧结过滤器可为您的真空输送生产线节省多少维护时间、更换成本和风险,以及如何推广使用。

从猜测到控制:为什么备件可追溯性在粉末输送中至关重要
2026/11/11

从猜测到控制:为什么备件可追溯性在粉末输送中至关重要

错误的部件、丢失的物料编号和不明的过滤器历史会耗费时间并带来风险。以下介绍良好的备件可追溯性应具备哪些特点,以及智能部件如何让这一切变得简单。

生产线中的 PFAS:欧盟限制措施对流程设备意味着什么
2026/11/11

生产线中的 PFAS:欧盟限制措施对流程设备意味着什么

欧盟正着手限制 PFAS,备件同样重要。了解即将出台的规则对您的粉末输送生产线意味着什么,以及应从何处开始准备。

2026/10/13

Piab 推出 PS 系列电子式真空传感器和开关,以及 Piab Connect 应用程序

Piab 正在通过推出 PS 系列扩展其真空自动化产品组合——这是一款全新的、覆盖范围广泛的电子式真空传感器和开关,配备现代且安全的 NFC 界面。该系列旨在使真空自动化在各类工业应用中更加稳定、高效且可预测。

构建第四阶段升级的商业论证:在20个月的决策中进行20年的思考
2026/9/15

构建第四阶段升级的商业论证:在20个月的决策中进行20年的思考

利用20年生命周期成本、合规性和劳动力标准,为第四阶段废水升级建立一份经得起推敲的商业论证。

欧盟污水指令 2024/3019:第四处理阶段
2026/9/15

欧盟污水指令 2024/3019:第四处理阶段

了解欧盟指令2024/3019对污水处理厂的意义:第四阶段处理、微量污染物去除、截止期限和规划优先事项。

活性炭还是臭氧化?选择第四阶段技术的框架
2026/9/15

活性炭还是臭氧化?选择第四阶段技术的框架

比较第四阶段废水处理中的活性炭和臭氧化,包括微污染物去除、PAC配量可靠性以及长期运营成本。

“PE”在污水处理厂中是什么意思?
2026/9/15

“PE”在污水处理厂中是什么意思?

了解人口当量(PE)在污水处理中的含义,以及为什么在欧盟指令 2024/3019 下 150,000 PE 门槛很重要。

活性炭与臭氧化——第四阶段规划的快速比较
2026/9/15

活性炭与臭氧化——第四阶段规划的快速比较

比较第四阶段污水规划中的活性炭和臭氧化,包括 PAC 配量、能耗、副产物以及混合处理方案。

为什么粉末活性炭难以可靠地搬运和配量
2026/9/15

为什么粉末活性炭难以可靠地搬运和配量

了解为什么粉末活性炭难以可靠地搬运和配量,包括桥接、灰尘、结团、流动不稳定以及PAC配量精度。

2026/8/24

piCOBOT® L 高有效载荷版本将提升能力提高到 35 kg

全新推出 piCOBOT® L 高有效载荷版本——piCOBOT® L 大型系列的最新性能升级。基于当前 PiCOBOT® L 久经验证的设计和可靠性,这一新版本将有效载荷能力从 16 kg 大幅提升至 35 kg,使其能够搬运更重、更大的零件,而不会改变机器人整体占地面积或运行行为。

真空发生器性能 vs. 系统性能:到底是什么在拖慢你
2026/7/10

真空发生器性能与系统性能:究竟是什么在拖慢你

你的真空发生器是否在悄悄限制生产?了解它已过时的关键迹象、它如何影响正常运行时间、能源和扩产,以及何时该重新审视你的真空设置。

选择三年内无需重新设计的粉体输送系统
2026/6/30

选择三年内无需重新设计的粉体输送系统

从评估到承诺:设定决策级标准,要求在您的粉末混合中提供证据,并建立一个工程、质量保证、环境健康安全和管理都能签署的商业案例。

一流工厂如何实现标准化粉末输送——以及为何有效
2026/6/30

一流工厂如何实现标准化粉末输送——以及为何有效

看看顶级工厂如何通过标准化容器、流动路径、验证和清洁来减少粉末输送中的“隐形工厂”,以实现更安全、更可预测的生产。

Piab 散装袋卸料机
2026/6/30

Piab 散装袋卸料机介绍:为日常工业需求提供可靠性能

Piab 的散装袋卸料机是一种坚固可靠的解决方案,适用于在严苛工业环境中安全高效地卸空大袋。该产品目前仅在欧洲供应。

2026/6/22

Piab推出BCP吸盘系列,用于可持续纸箱搬运

Piab推出BCP40,这是一款长行程、稳定且可持续的吸盘,专用于在包装和内部物流中快速、可靠地自动化搬运瓦楞纸箱。

2026/6/15

Piab 推出 BLFF——高流量吸盘全新结构概念

BLFF是一个全新的高流量吸盘系列,它打破了传统上适应性与稳定性之间的取舍,使单一平台即可在严苛的物流及仓储和包装环境中,应对种类繁多、差异巨大的工件。

piFLOWc21——紧凑型 316L 不锈钢真空输送机
2026/5/26

认识 piFLOW® c21——紧凑型316L不锈钢真空输送机

紧凑型 piFLOW®c21 真空输送机,具有超低整体高度,适用于 OEM 设备,以及在空间受限、要求较低的生产线中进行小批量粉末和颗粒转运。

2026/5/26

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling

Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

Piab推出全新真空发生器piEVO——专为粉末、颗粒和小部件输送设计
2026/5/26

Piab推出全新真空发生器piEVO——专为粉末、颗粒和小部件输送设计

Piab推出piEVO,这是一款用于气动输送机的新型可配置真空发生器泵,提供快速响应、可靠的真空发生、易于改造和低噪音、稳定的输送。